Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3036 - € 2,502 | Demander le délai de livraison ici |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Demander le délai de livraison ici |
1.85 Nmm
1.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Demander le délai de livraison ici |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Demander le délai de livraison ici |
9.79 Nmm
9.79 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Demander le délai de livraison ici |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Demander le délai de livraison ici |
12.91 Nmm
12.91 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Demander le délai de livraison ici |
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,5101 | Demander le délai de livraison ici |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,7918 - € 3,0444 | Demander le délai de livraison ici |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,968 - € 2,1563 | Demander le délai de livraison ici |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,5101 | Demander le délai de livraison ici |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Demander le délai de livraison ici |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,7918 - € 3,0359 | Demander le délai de livraison ici |
6.13 Nmm
6.13 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Demander le délai de livraison ici |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Demander le délai de livraison ici |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Demander le délai de livraison ici |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 10413975 | € 1,968 - € 2,1511 | Demander le délai de livraison ici |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302
|
|
| € 3,2037 - € 3,4784 | Demander le délai de livraison ici |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 3,2037 - € 3,4784 | Demander le délai de livraison ici |
3.96 Nmm
3.96 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Demander le délai de livraison ici |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer