Menu Rechercher

Conical Springs

En cours de production

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Charge à hauteur sous pleine charge Diamètre extérieur minimal Raideur de ressort Charge à 50 % Longueur totale Diamètre de fil Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
€ 3,1572 - € 3,449 Demander le délai de livraison ici
15.83 N
9.5 mm
15.2 mm
€ 3,1572 - € 3,449 Demander le délai de livraison ici
22.82 N
12.7 mm
15.2 mm
€ 3,23 - € 3,5064 Demander le délai de livraison ici
8.01 N
25.4 mm
18.3 mm
€ 3,23 - € 3,5064 Demander le délai de livraison ici
9.34 N
15.9 mm
18.3 mm
€ 3,4482 - € 3,7538 Demander le délai de livraison ici
44.57 N
25.4 mm
24.4 mm
€ 2,8808 - € 3,1427 Demander le délai de livraison ici
4.45 N
31.8 mm
15.2 mm
€ 3,0845 - € 3,3318 Demander le délai de livraison ici
10.54 N
7.9 mm
12.2 mm
€ 3,0845 - € 3,3475 Demander le délai de livraison ici
11.39 N
9.5 mm
12.2 mm
€ 3,0845 - € 3,3475 Demander le délai de livraison ici
22.33 N
7.9 mm
12.2 mm
€ 2,8808 - € 3,1427 Demander le délai de livraison ici
3.25 N
19.1 mm
15.2 mm
€ 3,1572 - € 3,4337 Demander le délai de livraison ici
9.61 N
12.7 mm
15.2 mm
€ 3,4482 - € 3,7538 Demander le délai de livraison ici
50.89 N
19.1 mm
24.8 mm
€ 2,8808 - € 3,1427 Demander le délai de livraison ici
3.74 N
25.4 mm
15.2 mm
€ 3,1572 - € 3,4337 Demander le délai de livraison ici
6.81 N
12.7 mm
15.2 mm
€ 2,8808 - € 3,1427 Demander le délai de livraison ici
5.25 N
19.1 mm
15.2 mm
€ 3,4482 - € 3,7538 Demander le délai de livraison ici
27.09 N
31.8 mm
24.8 mm
€ 3,3609 - € 3,6519 Demander le délai de livraison ici
25.26 N
31.8 mm
21.6 mm
€ 3,1572 - € 3,4337 Demander le délai de livraison ici
7.29 N
15.9 mm
15.2 mm
€ 3,1572 - € 3,4337 Demander le délai de livraison ici
20.28 N
15.9 mm
15.2 mm
€ 3,23 - € 3,5064 Demander le délai de livraison ici
9.74 N
19.1 mm
18.3 mm
  • sur 5
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Gamme de prix
€ 3,449 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.83 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Gamme de prix
€ 3,449 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.82 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Gamme de prix
€ 3,5064 - € 3,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    8.01 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 15.9 mm (L) 1.18 Nmm

10442265

Gamme de prix
€ 3,5064 - € 3,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.34 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.4 mm (Øe) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Gamme de prix
€ 3,7538 - € 3,4482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    44.57 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.4 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.28 Nmm

10442111

Gamme de prix
€ 3,1427 - € 2,8808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    4.45 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029

Gamme de prix
€ 3,3318 - € 3,0845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    10.54 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Gamme de prix
€ 3,3475 - € 3,0845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    11.39 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Gamme de prix
€ 3,3475 - € 3,0845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.33 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.34 Nmm

10234839

Gamme de prix
€ 3,1427 - € 2,8808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    3.25 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Gamme de prix
€ 3,4337 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.61 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 19.1 mm (L) 5.34 Nmm

10442746

Gamme de prix
€ 3,7538 - € 3,4482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    50.89 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Gamme de prix
€ 3,1427 - € 2,8808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    3.74 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Gamme de prix
€ 3,4337 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    6.81 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.55 Nmm

10418772

Gamme de prix
€ 3,1427 - € 2,8808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    5.25 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 24.8 mm (Øe) 31.8 mm (L) 1.71 Nmm

10442661

Gamme de prix
€ 3,7538 - € 3,4482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    27.09 N
  • Diamètre extérieur maximal
    24.8 mm
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Gamme de prix
€ 3,6519 - € 3,3609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    25.26 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 0.92 Nmm

10634875

Gamme de prix
€ 3,4337 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    7.29 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Gamme de prix
€ 3,4337 - € 3,1572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    20.28 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Longueur totale
    15.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Gamme de prix
€ 3,5064 - € 3,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.74 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302