Le crochet de suspension en forme de « C » incorpore un crochet en forme de « C » pour faciliter la fixation ou le retrait d’un point de montage.
Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.
Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Longueur totale | Diamètre de fil | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,095 - € 0,1998 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
€ 0,1075 - € 0,1196 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer