Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En cours de production

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
€ 1,49 - € 2,13 Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M4
€ 1,43 - € 2,04 Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Mâle
M6
€ 0,95 - € 1,58 Demander le délai de livraison ici
10.0
Mâle/Mâle
M4
€ 13,82 - € 27,63 Demander le délai de livraison ici
100.0
Mâle/Mâle
M16
€ 1,21 - € 2,42 Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Mâle
M6
€ 1,42 - € 2,37 Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M4
€ 1,96 - € 2,80 Demander le délai de livraison ici
18.0
Mâle/Mâle
M6
€ 1,72 - € 2,46 Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M4
€ 5,06 - € 8,43 Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Mâle
M10
€ 3,71 - € 7,41 Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Mâle
M10
€ 3,31 - € 6,62 Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Mâle
M10
€ 4,02 - € 6,70 Demander le délai de livraison ici
45.0
Mâle/Mâle
M8
€ 1,58 - € 2,25 Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M4
€ 1,16 - € 1,93 Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Mâle
M6
€ 1,32 - € 1,89 Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Mâle
M4
€ 1,53 - € 3,06 Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Mâle
M8
€ 1,27 - € 2,53 Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Mâle
M6
€ 2,15 - € 3,07 Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Mâle
M6
€ 1,60 - € 3,19 Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Mâle
M8
€ 31,87 - € 45,53 Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Mâle
M16
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 15.0 Acier

20195182

Gamme de prix
€ 2,13 - € 1,49

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 40.0 Acier

20195403

Gamme de prix
€ 2,04 - € 1,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 10.0 8.0 Acier

20195151

Gamme de prix
€ 1,58 - € 0,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 60.0 Acier

20195137

Gamme de prix
€ 27,63 - € 13,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 15.0 Acier

20195298

Gamme de prix
€ 2,42 - € 1,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 25.0 Acier

20195212

Gamme de prix
€ 2,37 - € 1,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 18.0 7.5 Acier

20195267

Gamme de prix
€ 2,80 - € 1,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 28.0 Acier

20195229

Gamme de prix
€ 2,46 - € 1,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 20.0 Acier

20195571

Gamme de prix
€ 8,43 - € 5,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 35.0 Acier

20195595

Gamme de prix
€ 7,41 - € 3,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 40.0 Acier

20195540

Gamme de prix
€ 6,62 - € 3,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 45.0 30.0 Acier

20195519

Gamme de prix
€ 6,70 - € 4,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 22.0 Acier

20195205

Gamme de prix
€ 2,25 - € 1,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 10.0 Acier

20195281

Gamme de prix
€ 1,93 - € 1,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 10.0 Acier

20195175

Gamme de prix
€ 1,89 - € 1,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 20.0 Acier

20195427

Gamme de prix
€ 3,06 - € 1,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 20.0 Acier

20195304

Gamme de prix
€ 2,53 - € 1,27

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 35.0 Acier

20195335

Gamme de prix
€ 3,07 - € 2,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 25.0 Acier

20195434

Gamme de prix
€ 3,19 - € 1,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 40.0 Acier

20195168

Gamme de prix
€ 45,53 - € 31,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Mâle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Matière complète
    Rubber on silver zinc plated steel