Menu Rechercher

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0098.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Ajouter au panier
€ 3,59 - € 4,78 Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
€ 2,93 - € 3,90 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
€ 2,87 - € 3,83 Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
€ 3,71 - € 4,95 Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
€ 3,38 - € 4,50 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
€ 3,67 - € 4,89 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
€ 5,71 - € 7,61 Demander le délai de livraison ici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
€ 4,01 - € 5,34 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
€ 15,17 - € 20,22 Demander le délai de livraison ici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
€ 3,86 - € 5,15 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
€ 4,14 - € 5,52 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
€ 4,21 - € 5,61 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
€ 3,73 - € 4,97 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
€ 3,06 - € 4,08 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
€ 4,12 - € 5,49 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
€ 3,22 - € 4,29 Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
€ 13,17 - € 17,56 Demander le délai de livraison ici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
€ 3,61 - € 4,81 Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
€ 4,91 - € 6,54 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
€ 3,50 - € 4,67 Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
  • sur 6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 14.0 Acier inox 303

20240448

Gamme de prix
€ 4,78 - € 3,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 4.0 Acier inox 303

20240493

Gamme de prix
€ 3,90 - € 2,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 5.0 Inox 316

20240912

Gamme de prix
€ 3,83 - € 2,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 16.0 Acier inox 303

20240349

Gamme de prix
€ 4,95 - € 3,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 10.0 Acier inox 303

20240530

Gamme de prix
€ 4,50 - € 3,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 14.0 Acier inox 303

20240554

Gamme de prix
€ 4,89 - € 3,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M10 25.0 Acier inox 303

20240769

Gamme de prix
€ 7,61 - € 5,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 12.0 Acier inox 303

20240639

Gamme de prix
€ 5,34 - € 4,01

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M12 100.0 Inox 316

20241292

Gamme de prix
€ 20,22 - € 15,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 10.0 Acier inox 303

20240622

Gamme de prix
€ 5,15 - € 3,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 14.0 Acier inox 303

20240646

Gamme de prix
€ 5,52 - € 4,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 12.0 Inox 316

20241155

Gamme de prix
€ 5,61 - € 4,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 8.0 Acier inox 303

20240615

Gamme de prix
€ 4,97 - € 3,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 6.0 Acier inox 303

20240516

Gamme de prix
€ 4,08 - € 3,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 20.0 Acier inox 303

20240561

Gamme de prix
€ 5,49 - € 4,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 8.0 Acier inox 303

20240523

Gamme de prix
€ 4,29 - € 3,22

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M12 100.0 Acier inox 303

20240776

Gamme de prix
€ 17,56 - € 13,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 10.0 Acier inox 303

20240707

Gamme de prix
€ 4,81 - € 3,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 25.0 Acier inox 303

20240677

Gamme de prix
€ 6,54 - € 4,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 5.0 Acier inox 303

20240592

Gamme de prix
€ 4,67 - € 3,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques