Menu Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0174

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
75 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Matière A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
€ 3,1096 - € 4,784 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
30.0
8.5
€ 2,0054 - € 3,0853 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Acier inox 303
2.5
M4
6.0
4.5
€ 2,0956 - € 3,224 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Acier inox 303
2.5
M4
16.0
4.5
€ 2,2533 - € 3,4666 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
12.0
5.6
€ 1,8928 - € 2,912 Demander le délai de livraison ici
5.7
1.7
Acier inox 303
2.0
M3
12.0
3.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
30.0
10.6
€ 3,6053 - € 5,5466 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Inox 316
5.0
M8
25.0
8.5
€ 2,6814 - € 4,1253 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
10.0
5.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
20.0
12.9
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
20.0
10.6
€ 2,6364 - € 4,056 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
8.0
5.6
Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
12.0
5.6
€ 2,7941 - € 4,2986 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
20.0
6.8
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Inox 316
6.0
M10
25.0
10.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
25.0
10.6
€ 2,8842 - € 4,4373 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
16.0
8.5
€ 2,8842 - € 4,4373 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Inox 316
3.0
M5
20.0
5.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
30.0
10.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
40.0
12.9
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
50.0
12.9
  • sur 4
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20224653

Gamme de prix
€ 4,784 - € 3,1096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20224455

Gamme de prix
€ 3,0853 - € 2,0054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20224493

Gamme de prix
€ 3,224 - € 2,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20250133

Gamme de prix
€ 3,4666 - € 2,2533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20224431

Gamme de prix
€ 2,912 - € 1,8928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Inox 316

20226114

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 25.0 Inox 316

20226060

Gamme de prix
€ 5,5466 - € 3,6053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 10.0 Inox 316

20225940

Gamme de prix
€ 4,1253 - € 2,6814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20224714

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 20.0 Inox 316

20226091

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 8.0 Inox 316

20225933

Gamme de prix
€ 4,056 - € 2,6364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 12.0 Inox 316

20225957


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20224585

Gamme de prix
€ 4,2986 - € 2,7941

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Inox 316

20226107

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20224684

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20224622

Gamme de prix
€ 4,4373 - € 2,8842

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 20.0 Inox 316

20225971

Gamme de prix
€ 4,4373 - € 2,8842

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20224691

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 40.0 Acier inox 303

20224745

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20224752

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques