Menu Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête bombée

En stock

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0174

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
75 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Matière A/F d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
€ 2,5688 - € 3,952 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
20.0
4.5
€ 2,411 - € 3,7093 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
8.0
4.5
€ 2,2533 - € 3,4666 Demander le délai de livraison ici
5.7
1.7
Inox 316
2.0
M3
6.0
3.6
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Inox 316
8.0
M12
25.0
12.9
€ 3,087 - € 4,7493 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
16.0
6.8
€ 3,0194 - € 4,6453 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
25.0
8.5
€ 2,9518 - € 4,5413 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Acier inox 303
5.0
M8
20.0
8.5
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
20.0
10.6
€ 2,704 - € 4,16 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Acier inox 303
4.0
M6
16.0
6.8
€ 2,3209 - € 3,5706 Demander le délai de livraison ici
5.7
1.7
Inox 316
2.0
M3
12.0
3.6
€ 2,4786 - € 3,8133 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
12.0
4.5
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
30.0
10.6
€ 2,1406 - € 3,2933 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Acier inox 303
2.5
M4
20.0
4.5
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
21.0
6.6
Acier inox 303
8.0
M12
20.0
12.9
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
17.5
5.5
Acier inox 303
6.0
M10
40.0
10.6
€ 3,4025 - € 5,2346 Demander le délai de livraison ici
14.0
4.4
Inox 316
5.0
M8
16.0
8.5
€ 2,5237 - € 3,8826 Demander le délai de livraison ici
7.6
2.2
Inox 316
2.5
M4
16.0
4.5
€ 2,2758 - € 3,5013 Demander le délai de livraison ici
5.7
1.7
Inox 316
2.0
M3
8.0
3.6
€ 2,2984 - € 3,536 Demander le délai de livraison ici
9.5
2.8
Acier inox 303
3.0
M5
16.0
5.6
€ 3,1997 - € 4,9226 Demander le délai de livraison ici
10.5
3.3
Inox 316
4.0
M6
20.0
6.8
  • sur 4
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 20.0 Inox 316

20225926

Gamme de prix
€ 3,952 - € 2,5688

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 8.0 Inox 316

20225889

Gamme de prix
€ 3,7093 - € 2,411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 6.0 Inox 316

20225827

Gamme de prix
€ 3,4666 - € 2,2533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 25.0 Inox 316

20226145

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Inox 316

20225995

Gamme de prix
€ 4,7493 - € 3,087

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20224646

Gamme de prix
€ 4,6453 - € 3,0194

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20224639

Gamme de prix
€ 4,5413 - € 2,9518

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 20.0 Acier inox 303

20224677

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20224578

Gamme de prix
€ 4,16 - € 2,704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 12.0 Inox 316

20225858

Gamme de prix
€ 3,5706 - € 2,3209

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 12.0 Inox 316

20225902

Gamme de prix
€ 3,8133 - € 2,4786

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20224691

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20224509

Gamme de prix
€ 3,2933 - € 2,1406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20224714

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20224707

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M8 16.0 Inox 316

20226046

Gamme de prix
€ 5,2346 - € 3,4025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M4 16.0 Inox 316

20225919

Gamme de prix
€ 3,8826 - € 2,5237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Tête bombée Vis d’étanchéité M3 8.0 Inox 316

20225834

Gamme de prix
€ 3,5013 - € 2,2758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20228484

Gamme de prix
€ 3,536 - € 2,2984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Tête bombée Vis d’étanchéité M6 20.0 Inox 316

20226008

Gamme de prix
€ 4,9226 - € 3,1997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0