Menu Rechercher

Des vis tête H à joint d'étanchéité intégral

En cours de production

Les boulons d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Ils minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Cette gamme de boulons d’étanchéité est dotée d’une tête hexagonale, comprend un joint torique, qui est comprimé et pressé dans une rainure de précision usinée sous la tête du boulon et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis tête H à joint d’étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les tuyaux, les vannes ou les pompes. Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou utilisées dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles pourraient être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Produit conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Ces vis comportent une tête hexagonale et un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0176

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 max Matière A/F d1 l1 d2 ±0.05 Ajouter au panier
€ 3,5377 - € 5,4426 Demander le délai de livraison ici
4.2
Acier inox 303
10.0
M6
25.0
6.8
€ 4,1236 - € 6,344 Demander le délai de livraison ici
5.5
Acier inox 303
13.0
M8
20.0
8.5
€ 3,8306 - € 5,8933 Demander le délai de livraison ici
5.5
Acier inox 303
13.0
M8
12.0
8.5
€ 4,5968 - € 7,072 Demander le délai de livraison ici
5.5
Inox 316
13.0
M8
16.0
8.5
€ 5,1714 - € 7,956 Demander le délai de livraison ici
6.6
Acier inox 303
16.0
M10
40.0
10.6
€ 5,0564 - € 7,7792 Demander le délai de livraison ici
6.6
Acier inox 303
16.0
M10
25.0
10.6
€ 6,7126 - € 10,3272 Demander le délai de livraison ici
7.7
Inox 316
18.0
M12
40.0
12.85
€ 2,6589 - € 4,0906 Demander le délai de livraison ici
3.7
Inox 316
8.0
M5
20.0
5.6
€ 5,1601 - € 7,9386 Demander le délai de livraison ici
6.6
Inox 316
16.0
M10
20.0
10.6
€ 5,3944 - € 8,2992 Demander le délai de livraison ici
7.7
Acier inox 303
18.0
M12
30.0
12.85
€ 6,7126 - € 10,3272 Demander le délai de livraison ici
7.7
Acier inox 303
18.0
M12
50.0
12.85
€ 3,2673 - € 5,0266 Demander le délai de livraison ici
4.2
Acier inox 303
10.0
M6
12.0
6.8
€ 2,0505 - € 3,1546 Demander le délai de livraison ici
1.6
Acier inox 303
4.0
M2
12.0
2.35
€ 1,5097 - € 2,3226 Demander le délai de livraison ici
1.6
Acier inox 303
4.0
M2
4.0
2.35
€ 1,5773 - € 2,4266 Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
12.0
3.6
€ 2,0956 - € 3,224 Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
6.0
4.5
€ 2,2308 - € 3,432 Demander le délai de livraison ici
3.7
Acier inox 303
8.0
M5
8.0
5.6
€ 3,3574 - € 5,1653 Demander le délai de livraison ici
4.2
Acier inox 303
10.0
M6
16.0
6.8
€ 1,7125 - € 2,6346 Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
12.0
3.6
€ 2,2984 - € 3,536 Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
20.0
4.5
  • sur 5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 25.0 Acier inox 303

20258368

Gamme de prix
€ 5,4426 - € 3,5377

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 20.0 Acier inox 303

20258443

Gamme de prix
€ 6,344 - € 4,1236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 12.0 Acier inox 303

20258405

Gamme de prix
€ 5,8933 - € 3,8306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 16.0 Inox 316

20258436

Gamme de prix
€ 7,072 - € 4,5968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M10 40.0 Acier inox 303

20258580

Gamme de prix
€ 7,956 - € 5,1714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M10 25.0 Acier inox 303

20258542

Gamme de prix
€ 7,7792 - € 5,0564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M12 40.0 Inox 316

20258672

Gamme de prix
€ 10,3272 - € 6,7126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 20.0 Inox 316

20258290

Gamme de prix
€ 4,0906 - € 2,6589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M10 20.0 Inox 316

20258535

Gamme de prix
€ 7,9386 - € 5,1601

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M12 30.0 Acier inox 303

20258641

Gamme de prix
€ 8,2992 - € 5,3944

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M12 50.0 Acier inox 303

20258689

Gamme de prix
€ 10,3272 - € 6,7126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 12.0 Acier inox 303

20258306

Gamme de prix
€ 5,0266 - € 3,2673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M2 12.0 Acier inox 303

20257989

Gamme de prix
€ 3,1546 - € 2,0505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M2 4.0 Acier inox 303

20257958

Gamme de prix
€ 2,3226 - € 1,5097

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Acier inox 303

20258061

Gamme de prix
€ 2,4266 - € 1,5773

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 6.0 Acier inox 303

20258108

Gamme de prix
€ 3,224 - € 2,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Acier inox 303

20258207

Gamme de prix
€ 3,432 - € 2,2308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 16.0 Acier inox 303

20258320

Gamme de prix
€ 5,1653 - € 3,3574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Inox 316

20258078

Gamme de prix
€ 2,6346 - € 1,7125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 20.0 Acier inox 303

20258184

Gamme de prix
€ 3,536 - € 2,2984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5