Menu Rechercher

Des vis ventilées - tête hexagonale

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0091.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
144 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 Matière A/F l1 d1 Ajouter au panier
€ 4,90 - € 6,53 Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 304
17.0
30.0
M10
€ 7,04 - € 9,38 Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 304
19.0
45.0
M12
€ 2,19 - € 2,92 Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 304
6.0
5.0
M3
€ 5,20 - € 6,93 Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
40.0
M5
€ 5,03 - € 6,70 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
40.0
M8
€ 4,42 - € 5,89 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
30.0
M8
€ 9,72 - € 12,96 Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
Inox 316
24
40.0
M16
€ 2,81 - € 3,75 Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
8.0
M6
€ 5,42 - € 7,23 Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
30.0
M10
€ 5,96 - € 7,94 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 316
13.0
55.0
M8
€ 4,19 - € 5,59 Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 316
7.0
25.0
M4
€ 4,09 - € 5,45 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
30.0
M8
€ 3,53 - € 4,70 Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
20.0
M6
€ 2,96 - € 3,94 Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 304
7.0
12.0
M4
€ 3,83 - € 5,11 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
25.0
M8
€ 2,51 - € 3,34 Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 316
5.0
8.0
M3
€ 2,69 - € 3,59 Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 316
5.0
10.0
M3
€ 5,14 - € 6,85 Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
50.0
M8
€ 4,02 - € 5,36 Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
25.0
M6
€ 4,03 - € 5,37 Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
25.0
M5
  • sur 8
Vis ventilée Tête hexagonale M10 30.0 Inox 304

20236885

Gamme de prix
€ 6,53 - € 4,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 45.0 Inox 304

20236977

Gamme de prix
€ 9,38 - € 7,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 5.0 Inox 304

20228446

Gamme de prix
€ 2,92 - € 2,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 40.0 Inox 316

20237325

Gamme de prix
€ 6,93 - € 5,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 40.0 Inox 316

20237493

Gamme de prix
€ 6,70 - € 5,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 30.0 Inox 316

20237479

Gamme de prix
€ 5,89 - € 4,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M16 40.0 Inox 316

20237745

Gamme de prix
€ 12,96 - € 9,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vis ventilée Tête hexagonale M6 8.0 Inox 316

20237332

Gamme de prix
€ 3,75 - € 2,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 30.0 Inox 316

20237561

Gamme de prix
€ 7,23 - € 5,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 55.0 Inox 316

20237523

Gamme de prix
€ 7,94 - € 5,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 25.0 Inox 316

20237202

Gamme de prix
€ 5,59 - € 4,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 30.0 Inox 304

20227388

Gamme de prix
€ 5,45 - € 4,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 20.0 Inox 304

20227340

Gamme de prix
€ 4,70 - € 3,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 12.0 Inox 304

20227241

Gamme de prix
€ 3,94 - € 2,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 25.0 Inox 304

20227371

Gamme de prix
€ 5,11 - € 3,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 8.0 Inox 316

20237097

Gamme de prix
€ 3,34 - € 2,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 10.0 Inox 316

20237103

Gamme de prix
€ 3,59 - € 2,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 50.0 Inox 304

20236847

Gamme de prix
€ 6,85 - € 5,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 25.0 Inox 316

20237387

Gamme de prix
€ 5,36 - € 4,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 25.0 Inox 316

20237295

Gamme de prix
€ 5,37 - € 4,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0