Menu Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
€ 6,2673 - € 6,2673 Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
33.7 Nmm
Vert
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
€ 21,1541 - € 21,1541 Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
9.6 Nmm
Vert
32.0 mm
187.6 mm
1801.0 N
Light Duty
€ 12,6694 - € 12,6694 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
35.0 Nmm
Vert
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
€ 25,245 - € 25,245 Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
104.5 Nmm
Vert
50.0 mm
54.0 mm
5641.0 N
Light Duty
€ 0,7446 - € 0,7446 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
9.9 Nmm
Vert
10.0 mm
17.5 mm
174.0 N
Light Duty
€ 1,0311 - € 1,0311 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
14.7 Nmm
Vert
12.5 mm
20.8 mm
309.0 N
Light Duty
€ 8,3727 - € 8,3727 Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
1.4 Nmm
Vert
12.5 mm
196.9 mm
268.0 N
Light Duty
€ 2,6388 - € 2,6388 Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
8.9 Nmm
Vert
16.0 mm
54.4 mm
486.0 N
Light Duty
€ 1,4307 - € 1,4307 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
24.9 Nmm
Vert
20.0 mm
23.7 mm
623.0 N
Light Duty
€ 5,021 - € 5,021 Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
7.6 Nmm
Vert
20.0 mm
81.1 mm
612.0 N
Light Duty
€ 3,0848 - € 3,0848 Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
28.6 Nmm
Vert
25.0 mm
40.3 mm
1151.0 N
Light Duty
€ 9,9213 - € 9,9213 Demander le délai de livraison ici
81.2 mm
10.6 Nmm
Vert
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
€ 38,9188 - € 38,9188 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
35.7 Nmm
Vert
50.0 mm
160.8 mm
5734.0 N
Light Duty
€ 0,8495 - € 0,8495 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
13.7 Nmm
Bleu
12.5 mm
27.0 mm
371.0 N
Light Duty
€ 40,1246 - € 40,1246 Demander le délai de livraison ici
71.2 mm
73.7 Nmm
Vert
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
€ 0,8866 - € 0,8866 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
8.6 Nmm
Vert
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
€ 0,9394 - € 0,9394 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
9.3 Nmm
Vert
12.5 mm
33.9 mm
315.0 N
Light Duty
€ 1,2742 - € 1,2742 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
6.3 Nmm
Vert
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Light Duty
€ 1,1225 - € 1,1225 Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
34.7 Nmm
Bleu
16.0 mm
17.8 mm
617.0 N
Light Duty
€ 1,1212 - € 1,1212 Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
6.4 Nmm
Vert
10.0 mm
24.1 mm
155.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

10234914

Gamme de prix
€ 6,2673 - € 6,2673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    66.4 mm
  • Force maximale
    2240.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 9.6 Nmm

10644317

Gamme de prix
€ 21,1541 - € 21,1541

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    187.6 mm
  • Force maximale
    1801.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

10643662

Gamme de prix
€ 12,6694 - € 12,6694

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    70.4 mm
  • Force maximale
    2462.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    56.0 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 104.5 Nmm

10630761

Gamme de prix
€ 25,245 - € 25,245

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    54.0 mm
  • Force maximale
    5641.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 9.9 Nmm

10643457

Gamme de prix
€ 0,7446 - € 0,7446

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.5 mm
  • Force maximale
    174.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 31.4 mm 14.7 Nmm

10421864

Gamme de prix
€ 1,0311 - € 1,0311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    20.8 mm
  • Force maximale
    309.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10630921

Gamme de prix
€ 8,3727 - € 8,3727

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    196.9 mm
  • Force maximale
    268.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 88.4 mm 8.9 Nmm

10444634

Gamme de prix
€ 2,6388 - € 2,6388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    54.4 mm
  • Force maximale
    486.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 24.9 Nmm

10444658

Gamme de prix
€ 1,4307 - € 1,4307

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    23.7 mm
  • Force maximale
    623.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 7.6 Nmm

10637067

Gamme de prix
€ 5,021 - € 5,021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    81.1 mm
  • Force maximale
    612.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

10444726

Gamme de prix
€ 3,0848 - € 3,0848

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    40.3 mm
  • Force maximale
    1151.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

10644539

Gamme de prix
€ 9,9213 - € 9,9213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    110.9 mm
  • Force maximale
    1170.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    81.2 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 35.7 Nmm

10630785

Gamme de prix
€ 38,9188 - € 38,9188

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    160.8 mm
  • Force maximale
    5734.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 13.7 Nmm

10423745

Gamme de prix
€ 0,8495 - € 0,8495

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    27.0 mm
  • Force maximale
    371.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Gamme de prix
€ 40,1246 - € 40,1246

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    92.2 mm
  • Force maximale
    6792.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    71.2 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Gamme de prix
€ 0,8866 - € 0,8866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    28.6 mm
  • Force maximale
    247.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 50.4 mm 9.3 Nmm

10444511

Gamme de prix
€ 0,9394 - € 0,9394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    33.9 mm
  • Force maximale
    315.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 6.3 Nmm

10444474

Gamme de prix
€ 1,2742 - € 1,2742

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    27.6 mm
  • Force maximale
    182.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    20.4 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 34.7 Nmm

10444818

Gamme de prix
€ 1,1225 - € 1,1225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.8 mm
  • Force maximale
    617.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 43.4 mm 6.4 Nmm

10444467

Gamme de prix
€ 1,1212 - € 1,1212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    24.1 mm
  • Force maximale
    155.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm