Menu Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
€ 1,3192 - € 1,3192 Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
11.1 Nmm
Vert
12.5 mm
29.5 mm
329.0 N
Light Duty
€ 1,785 - € 1,785 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
126.5 Nmm
Bleu
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Charge moyenne
€ 6,228 - € 6,228 Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
1.0 Nmm
Vert
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Light Duty
€ 2,3816 - € 2,3816 Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
4.1 Nmm
Vert
12.5 mm
58.4 mm
239.0 N
Light Duty
€ 0,9888 - € 0,9888 Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
20.5 Nmm
Vert
16.0 mm
21.9 mm
449.0 N
Light Duty
€ 0,7006 - € 0,7006 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.6 Nmm
Vert
12.5 mm
15.7 mm
292.0 N
Light Duty
€ 1,2567 - € 1,2567 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
12.2 Nmm
Vert
10.0 mm
13.5 mm
165.0 N
Light Duty
€ 1,3974 - € 1,3974 Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
4.7 Nmm
Vert
12.5 mm
57.0 mm
270.0 N
Light Duty
€ 1,7553 - € 1,7553 Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
7.5 Nmm
Bleu
12.5 mm
46.4 mm
347.0 N
Light Duty
€ 16,5128 - € 16,5128 Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
90.4 Nmm
Vert
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
€ 56,1463 - € 56,1463 Demander le délai de livraison ici
122.0 mm
26.8 Nmm
Vert
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
€ 14,4315 - € 14,4315 Demander le délai de livraison ici
71.2 mm
27.3 Nmm
Vert
40.0 mm
91.3 mm
2493.0 N
Light Duty
€ 22,3574 - € 22,3574 Demander le délai de livraison ici
81.2 mm
41.8 Nmm
Vert
50.0 mm
122.8 mm
5132.0 N
Light Duty
€ 44,5569 - € 44,5569 Demander le délai de livraison ici
60.8 mm
86.3 Nmm
Vert
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
€ 20,4499 - € 20,4499 Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
78.7 Nmm
Vert
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
€ 26,7787 - € 26,7787 Demander le délai de livraison ici
30.4 mm
191.2 Nmm
Vert
63.0 mm
36.8 mm
7036.0 N
Light Duty
€ 55,623 - € 55,623 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
49.9 Nmm
Vert
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
€ 31,1526 - € 31,1526 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
105.7 Nmm
Vert
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
€ 0,8794 - € 0,8794 Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
11.7 Nmm
Bleu
10.0 mm
21.1 mm
246.0 N
Light Duty
€ 46,1547 - € 46,1547 Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
118.1 Nmm
Vert
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 12.5 mm 43.3 mm 11.1 Nmm

10444504

Gamme de prix
€ 1,3192 - € 1,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    29.5 mm
  • Force maximale
    329.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    17.6 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Gamme de prix
€ 1,785 - € 1,785

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.7 mm
  • Force maximale
    1733.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    12.8 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.0 Nmm

10644478

Gamme de prix
€ 6,228 - € 6,228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    178.0 mm
  • Force maximale
    185.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 101.5 mm 4.1 Nmm

10444559

Gamme de prix
€ 2,3816 - € 2,3816

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    58.4 mm
  • Force maximale
    239.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 37.5 mm 20.5 Nmm

10444580

Gamme de prix
€ 0,9888 - € 0,9888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    21.9 mm
  • Force maximale
    449.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 24.5 mm 18.6 Nmm

10423523

Gamme de prix
€ 0,7006 - € 0,7006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    15.7 mm
  • Force maximale
    292.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 12.2 Nmm

10644430

Gamme de prix
€ 1,2567 - € 1,2567

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    13.5 mm
  • Force maximale
    165.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    10.0 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 88.5 mm 4.7 Nmm

10444542

Gamme de prix
€ 1,3974 - € 1,3974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    57.0 mm
  • Force maximale
    270.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 12.5 mm 88.7 mm 7.5 Nmm

10424230

Gamme de prix
€ 1,7553 - € 1,7553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    46.4 mm
  • Force maximale
    347.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    35.6 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 90.4 Nmm

10643471

Gamme de prix
€ 16,5128 - € 16,5128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    62.3 mm
  • Force maximale
    5629.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    40.8 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10644409

Gamme de prix
€ 56,1463 - € 56,1463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    182.4 mm
  • Force maximale
    4879.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    122.0 mm
Ressort ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 27.3 Nmm

10644492

Gamme de prix
€ 14,4315 - € 14,4315

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    91.3 mm
  • Force maximale
    2493.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    71.2 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 41.8 Nmm

10630754

Gamme de prix
€ 22,3574 - € 22,3574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    122.8 mm
  • Force maximale
    5132.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    81.2 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Gamme de prix
€ 44,5569 - € 44,5569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    77.1 mm
  • Force maximale
    6657.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    60.8 mm
Ressort ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 78.7 Nmm

10636831

Gamme de prix
€ 20,4499 - € 20,4499

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    50.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    70.1 mm
  • Force maximale
    5514.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 191.2 Nmm

10644508

Gamme de prix
€ 26,7787 - € 26,7787

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    36.8 mm
  • Force maximale
    7036.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.4 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Gamme de prix
€ 55,623 - € 55,623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    130.0 mm
  • Force maximale
    6483.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    101.6 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

10644300

Gamme de prix
€ 31,1526 - € 31,1526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    62.7 mm
  • Force maximale
    6625.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    50.8 mm
Ressort ISO 10243 10.0 mm 37.7 mm 11.7 Nmm

10444757

Gamme de prix
€ 0,8794 - € 0,8794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    21.1 mm
  • Force maximale
    246.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.2 mm
Ressort ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Gamme de prix
€ 46,1547 - € 46,1547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    63.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    56.3 mm
  • Force maximale
    6648.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm