A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 46,3465 - € 46,3465 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 52,3001 - € 52,3001 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 31,6281 - € 31,6281 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 31,6281 - € 31,6281 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 53,251 - € 53,251 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 79,2426 - € 79,2426 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 67,5836 - € 67,5836 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 55,3595 - € 55,3595 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 52,934 - € 52,934 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 55,1115 - € 55,1115 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 53,251 - € 53,251 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 32,5101 - € 32,5101 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 79,8076 - € 79,8076 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 79,3804 - € 79,3804 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 55,1115 - € 55,1115 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 79,3804 - € 79,3804 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 53,2096 - € 53,2096 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 46,0985 - € 46,0985 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer