A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable Couleur: Noir, Naturel Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 27,3283 - € 27,3283 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 32,5101 - € 32,5101 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 32,5376 - € 32,5376 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 27,2594 - € 27,2594 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 67,5836 - € 67,5836 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 53,251 - € 53,251 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 55,7178 - € 55,7178 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
€ 55,7454 - € 55,7454 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 61,9883 - € 61,9883 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 55,1941 - € 55,1941 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 31,7659 - € 31,7659 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 52,369 - € 52,369 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 67,5836 - € 67,5836 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 55,1941 - € 55,1941 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 62,0573 - € 62,0573 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 46,0985 - € 46,0985 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 52,369 - € 52,369 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 31,7659 - € 31,7659 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 46,3465 - € 46,3465 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 52,8651 - € 52,8651 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer