Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.
Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Projection d'embout | Longueur de poignée | Longueur totale | Finition | Diamètre de l'embout | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,6994 - € 9,239 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 18,3489 - € 18,3489 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 18,0387 - € 19,5095 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 17,007 - € 18,3489 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 10,9704 - € 10,9704 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 44,5126 - € 44,5126 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 17,9056 - € 19,4213 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 10,3326 - € 10,9704 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 17,8321 - € 18,3783 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 11,9889 - € 13,502 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 17,1654 - € 18,2597 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 18,6654 - € 19,4213 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 12,0907 - € 13,6039 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 18,6987 - € 19,4507 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 17,2324 - € 19,5095 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 12,9133 - € 13,7938 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 44,5126 - € 44,5126 | 1 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 10,2326 - € 10,854 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 12,8324 - € 13,502 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 18,2597 - € 18,2597 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer