Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,7725 - € 6,7725 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 10,0993 - € 10,5333 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 7,3601 - € 8,3297 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 8,5201 - € 9,3263 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 7,6215 - € 8,4387 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 6,8018 - € 6,8018 | Demander le délai de livraison ici |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 7,2328 - € 7,7258 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 7,4661 - € 8,2268 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 9,113 - € 10,3338 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 7,5367 - € 7,5367 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 9,4853 - € 10,5193 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 6,4662 - € 7,0007 | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 6,9661 - € 7,6385 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 9,5186 - € 10,5193 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 9,685 - € 10,5333 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 8,971 - € 10,135 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 9,3263 - € 10,563 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 6,8965 - € 6,8965 | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 6,3481 - € 7,1787 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 10,1993 - € 10,7376 | Demander le délai de livraison ici |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer