Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En cours de production

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
€ 29,61 - € 42,30 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 44,68 - € 63,83 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 22,06 - € 31,52 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 66,42 - € 94,89 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 55,10 - € 78,71 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 82,87 - € 118,38 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 61,94 - € 88,49 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 29,80 - € 42,57 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 136,91 - € 195,59 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 45,44 - € 64,92 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 65,82 - € 94,03 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 34,66 - € 49,51 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 41,78 - € 59,68 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 34,80 - € 49,71 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 27,66 - € 39,51 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 15,09 - € 21,56 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 173,37 - € 247,67 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 58,71 - € 83,87 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 14,71 - € 21,02 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 65,65 - € 93,79 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156114

Gamme de prix
€ 42,30 - € 29,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    120.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156190

Gamme de prix
€ 63,83 - € 44,68

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    184.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acier

20156107

Gamme de prix
€ 31,52 - € 22,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Poids g
    100.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156213

Gamme de prix
€ 94,89 - € 66,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    260.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156145

Gamme de prix
€ 78,71 - € 55,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Poids g
    187.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156220

Gamme de prix
€ 118,38 - € 82,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    260.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156268

Gamme de prix
€ 88,49 - € 61,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Poids g
    335.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156060

Gamme de prix
€ 42,57 - € 29,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Poids g
    86.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 192.0 Acier

20156381

Gamme de prix
€ 195,59 - € 136,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    6080.0
  • Static load C0 max. N
    15900.0
  • Poids g
    3500.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156961

Gamme de prix
€ 64,92 - € 45,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Poids g
    53.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 50.0 75.0 100.0 Acier

20156893

Gamme de prix
€ 94,03 - € 65,82

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    3820.0
  • Static load C0 max. N
    7930.0
  • Poids g
    1730.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156589

Gamme de prix
€ 49,51 - € 34,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Poids g
    86.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156701

Gamme de prix
€ 59,68 - € 41,78

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    184.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156633

Gamme de prix
€ 49,71 - € 34,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    120.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20156572

Gamme de prix
€ 39,51 - € 27,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Poids g
    86.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 36.0 Acier

20156657

Gamme de prix
€ 21,56 - € 15,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    120.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 60.0 90.0 211.0 Acier

20156923

Gamme de prix
€ 247,67 - € 173,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    7650.0
  • Static load C0 max. N
    20000.0
  • Poids g
    4500.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156770

Gamme de prix
€ 83,87 - € 58,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Poids g
    335.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Bride carrée 12.0 22.0 32.0 Acier

20156596

Gamme de prix
€ 21,02 - € 14,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Poids g
    86.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156664

Gamme de prix
€ 93,79 - € 65,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Poids g
    187.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange