Menu Rechercher

Douilles à billes à collerette

En cours de production

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
€ 31,59 - € 45,13 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 23,37 - € 33,39 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 18,40 - € 26,29 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 52,15 - € 74,50 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 67,09 - € 95,84 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 43,91 - € 62,73 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 35,98 - € 51,40 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 53,66 - € 76,65 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 94,42 - € 134,88 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 86,74 - € 123,91 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 38,59 - € 55,13 Demander le délai de livraison ici
Long Version, Circular Flange
€ 53,17 - € 75,95 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 78,88 - € 112,68 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 45,91 - € 65,59 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 43,39 - € 61,98 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 51,97 - € 74,24 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 27,16 - € 38,80 Demander le délai de livraison ici
Circular Flange
€ 112,45 - € 160,64 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 30,43 - € 43,47 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
€ 60,12 - € 85,88 Demander le délai de livraison ici
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156947

Gamme de prix
€ 45,13 - € 31,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Poids g
    44.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156794

Gamme de prix
€ 33,39 - € 23,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Poids g
    335.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acier

20156725

Gamme de prix
€ 26,29 - € 18,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    184.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156602

Gamme de prix
€ 74,50 - € 52,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Poids g
    100.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acier

20156862

Gamme de prix
€ 95,84 - € 67,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    2940.0
  • Static load C0 max. N
    5490.0
  • Poids g
    655.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156084

Gamme de prix
€ 62,73 - € 43,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Poids g
    100.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156183

Gamme de prix
€ 51,40 - € 35,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    184.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156251

Gamme de prix
€ 76,65 - € 53,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Poids g
    335.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156282

Gamme de prix
€ 134,88 - € 94,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    515.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire 40.0 62.0 154.0 Acier

20156367

Gamme de prix
€ 123,91 - € 86,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    3430.0
  • Static load C0 max. N
    8040.0
  • Poids g
    1560.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156442

Gamme de prix
€ 55,13 - € 38,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Poids g
    53.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Long Version, Circular Flange
Bague à boule linéaire Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156350

Gamme de prix
€ 75,95 - € 53,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    2150.0
  • Static load C0 max. N
    4010.0
  • Poids g
    1185.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156732

Gamme de prix
€ 112,68 - € 78,88

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    260.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156824

Gamme de prix
€ 65,59 - € 45,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    515.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156640

Gamme de prix
€ 61,98 - € 43,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    120.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156718

Gamme de prix
€ 74,24 - € 51,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    184.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156428

Gamme de prix
€ 38,80 - € 27,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Poids g
    44.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Circular Flange
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156800

Gamme de prix
€ 160,64 - € 112,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    515.0
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acier

20156688

Gamme de prix
€ 43,47 - € 30,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Poids g
    187.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange
Bague à boule linéaire Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acier

20156831

Gamme de prix
€ 85,88 - € 60,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    515.0
  • Matière
    Acier
  • Type
    Square Flange