Menu Rechercher

Douilles à billes fermées

En cours de production

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 Matière d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
€ 36,29 - € 51,84 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
€ 155,79 - € 222,56 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
€ 19,69 - € 28,13 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Closed
€ 55,72 - € 79,60 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Long Version
€ 26,30 - € 37,57 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Closed
€ 23,44 - € 33,48 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
€ 44,67 - € 63,81 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Long Version
€ 15,66 - € 22,37 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
€ 32,10 - € 45,85 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Long Version
€ 7,13 - € 10,19 Demander le délai de livraison ici
Acier
Closed
€ 13,60 - € 19,43 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Closed
€ 34,72 - € 49,60 Demander le délai de livraison ici
Acier
Closed
€ 17,02 - € 24,32 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Closed
€ 19,61 - € 28,01 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
€ 29,88 - € 42,69 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Long Version
€ 17,17 - € 24,53 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Closed
€ 6,77 - € 9,67 Demander le délai de livraison ici
Acier
Closed
€ 10,33 - € 14,76 Demander le délai de livraison ici
Acier
Closed
€ 63,85 - € 91,21 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Long Version
€ 69,30 - € 99,00 Demander le délai de livraison ici
Acier
Double Length
  • sur 3
Bague à boule linéaire Double Length 25.0 40.0 112.0 Acier

20155742

Gamme de prix
€ 51,84 - € 36,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    440.0
Bague à boule linéaire Double Length 60.0 90.0 211.0 Acier

20155940

Gamme de prix
€ 222,56 - € 155,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    7650.0
  • Static load C0 max. N
    20000.0
  • Poids g
    3500.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155575

Gamme de prix
€ 28,13 - € 19,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    91.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155636

Gamme de prix
€ 79,60 - € 55,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    180.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155483

Gamme de prix
€ 37,57 - € 26,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    57.0
Bague à boule linéaire Double Length 20.0 32.0 80.0 Acier

20155643

Gamme de prix
€ 33,48 - € 23,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    180.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155629

Gamme de prix
€ 63,81 - € 44,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Poids g
    180.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 57.0 Acier

20155452

Gamme de prix
€ 22,37 - € 15,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Poids g
    80.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20155537

Gamme de prix
€ 45,85 - € 32,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Poids g
    145.0
Bague à boule linéaire Closed 5.0 12.0 22.0 Acier

20155858

Gamme de prix
€ 10,19 - € 7,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Poids g
    12.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155964

Gamme de prix
€ 19,43 - € 13,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Poids g
    20.0
Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier

20155865

Gamme de prix
€ 49,60 - € 34,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    3820.0
  • Static load C0 max. N
    7930.0
  • Poids g
    1130.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155476

Gamme de prix
€ 24,32 - € 17,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Poids g
    57.0
Bague à boule linéaire Double Length 16.0 26.0 70.0 Acier

20155551

Gamme de prix
€ 28,01 - € 19,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Poids g
    145.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 45.0 Acier inoxydable

20156039

Gamme de prix
€ 42,69 - € 29,88

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Poids g
    31.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155971

Gamme de prix
€ 24,53 - € 17,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Poids g
    20.0
Bague à boule linéaire Closed 8.0 16.0 25.0 Acier

20155988

Gamme de prix
€ 9,67 - € 6,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Poids g
    20.0
Bague à boule linéaire Closed 20.0 2.0 45.0 Acier

20155599

Gamme de prix
€ 14,76 - € 10,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Poids g
    91.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155735

Gamme de prix
€ 91,21 - € 63,85

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    3140.0
  • Poids g
    440.0
Bague à boule linéaire Double Length 40.0 62.0 154.0 Acier

20155827

Gamme de prix
€ 99,00 - € 69,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    3430.0
  • Static load C0 max. N
    8040.0
  • Poids g
    1170.0