Les écrous à oreilles sont dotés d'ailettes offrant une prise supplémentaire pour faciliter l'installation et le retrait rapide sans outils.
Séries: SR1956
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Largeur d'ailette | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1964 - € 0,2604 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
€ 0,125 - € 0,1544 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,135 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
€ 0,1502 - € 0,1855 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0811 - € 0,1002 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1284 - € 0,1585 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer