Menu Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
€ 7,28 - € 9,706 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
€ 140,74 - € 164,611 Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main droite
€ 50,28 - € 62,2725 Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main droite
€ 247,65 - € 289,639 Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main droite
€ 4,36 - € 5,8075 Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main droite
€ 25,94 - € 34,592 Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main gauche
€ 8,69 - € 11,592 Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main droite
€ 20,59 - € 27,4505 Demander le délai de livraison ici
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Main droite
€ 9,60 - € 12,7995 Demander le délai de livraison ici
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Main droite
€ 9,10 - € 12,1325 Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Main gauche
€ 10,86 - € 14,4785 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main gauche
€ 8,08 - € 10,7755 Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Main gauche
€ 16,08 - € 21,436 Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Main gauche
€ 153,02 - € 178,963 Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main droite
€ 4,17 - € 5,566 Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Main droite
€ 35,28 - € 47,035 Demander le délai de livraison ici
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Main droite
€ 14,69 - € 19,5845 Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main gauche
€ 234,93 - € 276,391 Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main gauche
€ 15,43 - € 20,5735 Demander le délai de livraison ici
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Main droite
€ 10,86 - € 14,4785 Demander le délai de livraison ici
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
€ 9,706 - € 7,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147655

Gamme de prix
€ 164,611 - € 140,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147631

Gamme de prix
€ 62,2725 - € 50,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147716

Gamme de prix
€ 289,639 - € 247,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147372

Gamme de prix
€ 5,8075 - € 4,36

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147587

Gamme de prix
€ 34,592 - € 25,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147457

Gamme de prix
€ 11,592 - € 8,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 12 45.0 Acier

20149536

Gamme de prix
€ 27,4505 - € 20,59

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 24.0 Acier

20149031

Gamme de prix
€ 12,7995 - € 9,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147402

Gamme de prix
€ 12,1325 - € 9,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147365

Gamme de prix
€ 14,4785 - € 10,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR18 x 4 27.0 Acier

20147440

Gamme de prix
€ 10,7755 - € 8,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR22 x 5 33.0 Acier

20147488

Gamme de prix
€ 21,436 - € 16,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147679

Gamme de prix
€ 178,963 - € 153,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147396

Gamme de prix
€ 5,566 - € 4,17

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR36 x 6 54.0 Acier

20147594

Gamme de prix
€ 47,035 - € 35,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147501

Gamme de prix
€ 19,5845 - € 14,69

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147686

Gamme de prix
€ 276,391 - € 234,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 10 36.0 Acier

20149451

Gamme de prix
€ 20,5735 - € 15,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 15.0 Acier

20149543

Gamme de prix
€ 14,4785 - € 10,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite