Menu Rechercher

Écrous cylindriques en bronze

En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: Bronze Séries: SRL1330

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H Surface de contact Direction du filetage d2 tol. h10 Pas Ajouter au panier
€ 511,5384 - € 568,376 Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main gauche
120.0
10.0
€ 578,61 - € 642,90 Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main droite
120.0
10.0
€ 495,19 - € 550,21 Demander le délai de livraison ici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Main droite
110.0
10.0
€ 532,41 - € 591,57 Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main droite
90.0
8.0
€ 97,21 - € 114,36 Demander le délai de livraison ici
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Main droite
60.0
6.0
€ 95,00 - € 111,77 Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Main droite
60.0
10.0
€ 161,44 - € 189,93 Demander le délai de livraison ici
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Main droite
75.0
12.0
€ 58,99 - € 73,74 Demander le délai de livraison ici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Main droite
50.0
5.0
€ 24,24 - € 32,32 Demander le délai de livraison ici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Main droite
40.0
4.0
€ 349,49 - € 388,32 Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main droite
100.0
9.0
€ 152,72 - € 179,67 Demander le délai de livraison ici
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Main droite
75.0
6.0
€ 95,00 - € 111,77 Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Main gauche
60.0
5.0
€ 203,4216 - € 254,277 Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main gauche
80.0
7.0
€ 364,6512 - € 405,168 Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main gauche
100.0
9.0
€ 83,55 - € 98,29 Demander le délai de livraison ici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Main droite
60.0
6.0
€ 10,61 - € 14,15 Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Main droite
22.0
4.0
€ 20,37 - € 27,16 Demander le délai de livraison ici
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Main gauche
36.0
4.0
€ 39,90 - € 49,88 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Main droite
45.0
5.0
€ 19,42 - € 25,89 Demander le délai de livraison ici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Main droite
36.0
4.0
€ 9,08 - € 12,11 Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main droite
22.0
2.0
  • sur 3
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Gamme de prix
€ 568,376 - € 511,5384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Gamme de prix
€ 642,90 - € 578,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR70 x 10 140.0 Bronze

20148195

Gamme de prix
€ 550,21 - € 495,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Gamme de prix
€ 591,57 - € 532,41

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR32 x 6 64.0 Bronze

20148058

Gamme de prix
€ 114,36 - € 97,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Gamme de prix
€ 111,77 - € 95,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Gamme de prix
€ 189,93 - € 161,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR26 x 5 52.0 Bronze

20147969

Gamme de prix
€ 73,74 - € 58,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR18 x 4 36.0 Bronze

20147846

Gamme de prix
€ 32,32 - € 24,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Gamme de prix
€ 388,32 - € 349,49

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR36 x 6 72.0 Bronze

20148089

Gamme de prix
€ 179,67 - € 152,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Gamme de prix
€ 111,77 - € 95,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Gamme de prix
€ 254,277 - € 203,4216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Gamme de prix
€ 405,168 - € 364,6512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR30 x 6 60.0 Bronze

20148027

Gamme de prix
€ 98,29 - € 83,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Gamme de prix
€ 14,15 - € 10,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR16 x 3 32.0 Bronze

20147822

Gamme de prix
€ 27,16 - € 20,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Gamme de prix
€ 49,88 - € 39,90

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Gamme de prix
€ 25,89 - € 19,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Gamme de prix
€ 12,11 - € 9,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques