Menu Rechercher

Écrous de blocage pour presse-étoupe

En stock

Des contre-écrous sont disponibles pour compléter l'ensemble de la gamme de presse-étoupes en laiton et en nylon.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Ajouter au panier
€ 0,6954 - € 0,8104 Demander le délai de livraison ici
M20
€ 1,5568 - € 1,7896 Demander le délai de livraison ici
M12
€ 1,7314 - € 2,0078 Demander le délai de livraison ici
M16
€ 9,2975 - € 11,1145 Demander le délai de livraison ici
M40
€ 1,3647 - € 1,5713 Demander le délai de livraison ici
M32
€ 0,4364 - € 0,5106 Demander le délai de livraison ici
M12
€ 2,4152 - € 2,7789 Demander le délai de livraison ici
M40
€ 2,2406 - € 2,5752 Demander le délai de livraison ici
M20
€ 2,6334 - € 3,0408 Demander le délai de livraison ici
M25
€ 3,1291 - € 3,1291 Demander le délai de livraison ici
PG9
  • sur 2
Contre-écrou pour PE M20 24.0 mm Laiton Naturel

10302781

Gamme de prix
€ 0,8104 - € 0,6954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M20
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou à pointes pour PE M12 15.0 mm Laiton Naturel

10302828

Gamme de prix
€ 1,7896 - € 1,5568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    4.7 mm
  • Largeur à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Laiton
Contre-écrou à pointes pour PE M16 19.0 mm Laiton Naturel

10302835

Gamme de prix
€ 2,0078 - € 1,7314

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M16
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou à pointes pour PE M40 46.0 mm Laiton Naturel

10640616

Gamme de prix
€ 11,1145 - € 9,2975

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Largeur à plat
    46.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière complète
    Laiton
Contre-écrou pour PE M32 36.0 mm Laiton Naturel

10302804

Gamme de prix
€ 1,5713 - € 1,3647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M32
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou pour PE M12 15.0 mm Laiton Naturel

10302767

Gamme de prix
€ 0,5106 - € 0,4364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou pour PE M40 46.0 mm Laiton Naturel

10302811

Gamme de prix
€ 2,7789 - € 2,4152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M40
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou à pointes pour PE M20 24.0 mm Laiton Naturel

10302842

Gamme de prix
€ 2,5752 - € 2,2406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Épaisseur
    4.7 mm
  • Largeur à plat
    24.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière complète
    Laiton
Contre-écrou à pointes pour PE M25 30.0 mm Laiton Naturel

10302859

Gamme de prix
€ 3,0408 - € 2,6334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    M25
  • Matière complète
    Laiton
  • Code produit
    7419809099
Contre-écrou pour PE PG9 22.0 mm Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre Noir

10152669

Gamme de prix
€ 3,1291 - € 3,1291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Largeur à plat
    22.0 mm
  • Filetage
    PG9
  • Matière complète
    Nylon 6 chargé 30 % fibre de verre