Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
Séries: SR1955
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Couleur | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0998 - € 0,1109 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1258 - € 0,1396 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,2284 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1232 - € 0,1369 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,1412 - € 0,1964 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,2342 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1241 - € 0,138 | 23086 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1434 - € 0,1434 | 2269 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,2269 - € 0,2531 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,138 - € 0,138 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1527 - € 0,2109 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2373 - € 0,2373 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1179 - € 0,1455 | Demander le délai de livraison ici |
8-32
|
0.331 in
8.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,1921 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1172 - € 0,1765 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2226 - € 0,4059 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,467 - € 1,033 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2007 - € 0,257 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,4117 - € 0,6692 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer