Menu Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,0998 - € 0,1109 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,1258 - € 0,1396 Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1644 - € 0,2284 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,1232 - € 0,1369 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
€ 0,2211 - € 0,2211 Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
€ 0,1412 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Naturel
6.5 mm
€ 0,1687 - € 0,2342 Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
€ 0,1241 - € 0,138 23086 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
€ 0,1434 - € 0,1434 2269 En stock
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
€ 0,2269 - € 0,2531 Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
€ 0,138 - € 0,138 Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
€ 0,1527 - € 0,2109 Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
€ 0,2373 - € 0,2373 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
€ 0,1179 - € 0,1455 Demander le délai de livraison ici
8-32
8.4 mm
Naturel
9.5 mm
€ 0,1282 - € 0,1921 Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
€ 0,1172 - € 0,1765 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,2226 - € 0,4059 Demander le délai de livraison ici
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
€ 0,467 - € 1,033 Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
€ 0,2007 - € 0,257 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
€ 0,4117 - € 0,6692 Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060711

Gamme de prix
€ 0,1109 - € 0,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060780

Gamme de prix
€ 0,1396 - € 0,1258

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
€ 0,2284 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060728

Gamme de prix
€ 0,1369 - € 0,1232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060919

Gamme de prix
€ 0,2211 - € 0,2211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
€ 0,2342 - € 0,1687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060742

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,1241

Niveaux de stock
23086 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060858

Gamme de prix
€ 0,1434 - € 0,1434

Niveaux de stock
2269 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060896

Gamme de prix
€ 0,2531 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060759

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
€ 0,2109 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180464

Gamme de prix
€ 0,2373 - € 0,2373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape 8-32 8.4 mm 9.5 mm Nylon

10326220

Gamme de prix
€ 0,1455 - € 0,1179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.4 mm
  • Filetage
    8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou borgne freiné M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10179901

Gamme de prix
€ 0,1921 - € 0,1282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou borgne freiné M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10179895

Gamme de prix
€ 0,1765 - € 0,1172

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Gamme de prix
€ 0,4059 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Gamme de prix
€ 1,033 - € 0,467

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Gamme de prix
€ 0,257 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Gamme de prix
€ 0,6692 - € 0,4117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés