Menu Rechercher

Écrous en bronze à brides

En cours de production

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1332, SRL1331

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
€ 30,03 - € 40,04 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 70,57 - € 88,21 Demander le délai de livraison ici
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
€ 650,94 - € 723,27 Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
€ 95,19 - € 111,99 Demander le délai de livraison ici
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
€ 418,98 - € 465,5365 Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
€ 338,56 - € 376,18 Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
€ 32,63 - € 43,51 Demander le délai de livraison ici
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
€ 23,72 - € 31,63 Demander le délai de livraison ici
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
€ 54,66 - € 68,33 Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
€ 346,27 - € 384,74 Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
€ 602,37 - € 669,296 Demander le délai de livraison ici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
€ 431,19 - € 479,096 Demander le délai de livraison ici
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
€ 324,81 - € 360,896 Demander le délai de livraison ici
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
€ 600,14 - € 666,825 Demander le délai de livraison ici
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
€ 78,83 - € 92,74 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
€ 632,13 - € 702,3635 Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
€ 65,73 - € 82,16 Demander le délai de livraison ici
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
€ 152,64 - € 179,58 Demander le délai de livraison ici
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
€ 46,05 - € 61,40 Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
€ 75,51 - € 88,84 Demander le délai de livraison ici
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
  • sur 4
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146658

Gamme de prix
€ 40,04 - € 30,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR20 x 8 26.0 Bronze

20147204

Gamme de prix
€ 88,21 - € 70,57

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147341

Gamme de prix
€ 723,27 - € 650,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR32 x 6 54.0 Bronze

20146924

Gamme de prix
€ 111,99 - € 95,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 14 65.0 Bronze

20147303

Gamme de prix
€ 465,5365 - € 418,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 6 60.0 Bronze

20147280

Gamme de prix
€ 376,18 - € 338,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR14 x 3 24.0 Bronze

20147143

Gamme de prix
€ 43,51 - € 32,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR12 x 6 20.0 Bronze

20147129

Gamme de prix
€ 31,63 - € 23,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x10 44.0 Bronze

20146801

Gamme de prix
€ 68,33 - € 54,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 12 60.0 Bronze

20147273

Gamme de prix
€ 384,74 - € 346,27

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR70 x 10 105.0 Bronze

20147075

Gamme de prix
€ 669,296 - € 602,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR60 x 9 90.0 Bronze

20147051

Gamme de prix
€ 479,096 - € 431,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR50 x 8 75.0 Bronze

20147037

Gamme de prix
€ 360,896 - € 324,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR70 x 10 105.0 Bronze

20147068

Gamme de prix
€ 666,825 - € 600,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x12 46.0 Bronze

20146887

Gamme de prix
€ 92,74 - € 78,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147334

Gamme de prix
€ 702,3635 - € 632,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR20 x 4 26.0 Bronze

20147181

Gamme de prix
€ 82,16 - € 65,73

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR30 x 12 48.0 Bronze

20147242

Gamme de prix
€ 179,58 - € 152,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Gamme de prix
€ 61,40 - € 46,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR30 x 6 46.0 Bronze

20146894

Gamme de prix
€ 88,84 - € 75,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite