Menu Rechercher

Écrous moletés – Rond, Plastique

En stock

Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre extérieur Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
€ 0,2779 - € 0,5092 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
13.0 mm
Chargé 30 % fibre de verre
4.0 mm
€ 0,2124 - € 0,387 Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
19.0 mm
Polyamide 6/6
7.7 mm
€ 0,1585 - € 0,291 Demander le délai de livraison ici
M3
Blanc
12.0 mm
Polyamide 6/6
7.0 mm
€ 0,371 - € 0,6023 Demander le délai de livraison ici
M8
Blanc
24.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
€ 0,291 - € 0,5296 Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
20.0 mm
Polyamide 6/6
11.0 mm
  • sur 2
Écrou moleté M4 13.0 mm 4.0 mm PA Noir

10089279

Gamme de prix
€ 0,5092 - € 0,2779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Chargé 30 % fibre de verre
Écrou moleté M5 19.0 mm 7.7 mm PA Blanc

10328422

Gamme de prix
€ 0,387 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Diamètre extérieur
    19.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M3 12.0 mm 7.0 mm PA Blanc

10328378

Gamme de prix
€ 0,291 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M8 24.0 mm 8.0 mm PA Blanc

10328453

Gamme de prix
€ 0,6023 - € 0,371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou moleté M5 20.0 mm 11.0 mm PA Blanc

10328415

Gamme de prix
€ 0,5296 - € 0,291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyamide 6/6