Menu Rechercher

Éjecteurs de carte de circuit imprimé

En cours de production

Les éjecteurs de carte facilitent l'insertion et l'extraction des cartes. Une pression contre le rack de guidage ou le châssis permet d'éjecter la carte. Éviter les contraintes inutiles et protéger les composants, les circuits et les connecteurs au sein de systèmes de support C.I. CBE - Enclipsable dans un trou .109". RCP - Goupilles à ressort pour installation fournies

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur panneau Ajouter au panier
€ 1,7605 - € 1,7605 Demander le délai de livraison ici
27.9 mm
1.6 mm
€ 0,9155 - € 0,9155 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
1.6 mm
€ 0,9384 - € 3,4526 Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
1.6 mm
€ 1,0635 - € 1,0635 Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
2.4 mm
€ 0,9384 - € 2,1754 Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
1.6 mm
€ 1,5422 - € 1,5422 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
1.6 mm
€ 1,0635 - € 1,0635 Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
2.4 mm
€ 1,5859 - € 1,5859 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 27.9 mm 6.4 mm Type 3 Roll Pin Blanc

10112489

Gamme de prix
€ 1,7605 - € 1,7605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    27.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Éjecteur de cartes de circuits 31.8 mm 7.4 mm Type 6 Roll Pin Blanc

10427835

Gamme de prix
€ 0,9155 - € 0,9155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
Éjecteur de cartes de circuits 24.9 mm 6.4 mm Type 7 Roll Pin Blanc

10316948

Gamme de prix
€ 3,4526 - € 0,9384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    24.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Éjecteur de cartes de circuits 24.9 mm 6.4 mm Type 7 Roll Pin Blanc

10316955

Gamme de prix
€ 1,0635 - € 1,0635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    24.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Éjecteur de cartes de circuits 28.6 mm 9.5 mm Type 1 Roll Pin Blanc

10316863

Gamme de prix
€ 2,1754 - € 0,9384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Éjecteur de cartes de circuits 38.1 mm 8.0 mm Type 4 Roll Pin Blanc

10316924

Gamme de prix
€ 1,5422 - € 1,5422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Éjecteur de cartes de circuits 28.6 mm 9.5 mm Type 1 Roll Pin Blanc

10316894

Gamme de prix
€ 1,0635 - € 1,0635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Éjecteur de cartes de circuits 38.1 mm 7.9 mm Type 5 Roll Pin Blanc

10316931

Gamme de prix
€ 1,5859 - € 1,5859

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Visserie supplémentaire incluse
    Roll Pin
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Largeur totale
    7.9 mm