La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR1718
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1201 - € 0,1427 | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 1,0548 - € 1,0548 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 1,5859 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
€ 0,1862 - € 0,2226 | 8566 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
||
10246047 | € 0,1427 - € 0,1427 | 2100 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
€ 0,1328 - € 0,1585 | 1500 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,2822 | 1040 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 0,1804 - € 0,2124 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10246054 | € 0,1509 - € 0,1538 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
€ 0,1964 - € 0,2308 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,1538 - € 0,1538 | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,4236 - € 0,4236 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,1629 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,2339 - € 0,3187 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,1199 - € 0,1427 | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,1286 - € 0,1357 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
€ 0,1862 - € 0,272 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,2926 - € 0,2926 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer