Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.
  • Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.
  • L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 Filetage Couleur Matière T L1 Ajouter au panier
€ 0,6998 - € 1,1014 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,6998 - € 1,1014 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 0,4786 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 0,5659 - € 0,9195 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,4946 - € 0,8045 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,5659 - € 0,9195 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 1,1974 - € 2,1096 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 1,2105 - € 2,1242 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,4786 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,6472 - € 0,7979 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Noir
PA
20.0 mm
€ 1,3179 - € 1,6048 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PA
30.0 mm
€ 0,5932 - € 1,2458 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M10
Gris
PEHD
40.0 mm
€ 0,6822 - € 1,4327 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
€ 0,5735 - € 1,2043 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M12
Noir
PEHD
40.0 mm
€ 0,7077 - € 1,4861 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M12
Noir
PEHD
50.0 mm
€ 0,8758 - € 1,8393 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
€ 1,3516 - € 2,7193 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
M8
Noir
HIPS
38.1 mm
€ 2,2223 - € 3,1402 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M8
Noir
PA
1.5 mm
30.0 mm
€ 0,8573 - € 1,0731 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M10
Noir
PA
1.5 mm
25.0 mm
€ 22,3773 - € 47,359 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M12
Noir
PA
1.5 mm
40.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328057

Gamme de prix
€ 1,1014 - € 0,6998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328095

Gamme de prix
€ 1,1014 - € 0,6998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.5 mm Noir PA6

10328071

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,4786

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328040

Gamme de prix
€ 0,9195 - € 0,5659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328033

Gamme de prix
€ 0,8045 - € 0,4946

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328088

Gamme de prix
€ 0,9195 - € 0,5659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328101

Gamme de prix
€ 2,1096 - € 1,1974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328064

Gamme de prix
€ 2,1242 - € 1,2105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328026

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,4786

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 20.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248171

Gamme de prix
€ 0,7979 - € 0,6472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248218

Gamme de prix
€ 1,6048 - € 1,3179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303733

Gamme de prix
€ 1,2458 - € 0,5932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Métal Insert taraudé M10 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286265

Gamme de prix
€ 1,4327 - € 0,6822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M12 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286241

Gamme de prix
€ 1,2043 - € 0,5735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M12 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286272

Gamme de prix
€ 1,4861 - € 0,7077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Carré 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291849

Gamme de prix
€ 1,8393 - € 0,8758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    32.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252895

Gamme de prix
€ 2,7193 - € 1,3516

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    38.1 mm
  • L2
    38.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré 30.0 mm 1.5 mm PA Noir

10289914

Gamme de prix
€ 3,1402 - € 2,2223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé Carré 25.0 mm 1.5 mm PA Noir

10435588

Gamme de prix
€ 1,0731 - € 0,8573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10274163

Gamme de prix
€ 47,359 - € 22,3773

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T
    1.5 mm