Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L2 | Filetage | Couleur | Matière | T | L1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5965 - € 1,5643 | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 1,1992 - € 2,5185 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3531 - € 0,7416 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,6822 - € 1,4327 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,4633 - € 0,9729 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,548 - € 1,1509 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,5735 - € 1,2043 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,7077 - € 1,4861 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,8758 - € 1,8393 | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,3051 - € 0,6407 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gris
|
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0606 - € 1,3283 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0532 - € 1,3172 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2401 - € 0,5043 | 300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7798 - € 1,6377 | 700 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,985 - € 2,0685 | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,3997 - € 0,8395 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Gris
|
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3695 - € 0,776 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,2891 - € 2,7071 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,7797 - € 1,6374 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gris
|
PEHD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer