Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L2 | Filetage | Couleur | Matière | T | L1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3179 - € 1,6048 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 21,9117 - € 46,3813 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2189 - € 0,4597 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,6527 - € 3,4707 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,6372 - € 1,4879 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 22,3773 - € 47,359 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Noir
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,6668 - € 3,5003 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9676 - € 2,032 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD avec insert métallique
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,0359 - € 2,5573 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,5607 - € 5,3164 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
M8
|
Chromé
|
Acier
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,7507 - € 1,5766 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,6445 - € 1,8057 | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Chromé
|
Acier
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,9282 - € 1,9493 | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Chromé
|
Acier
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1921 - € 0,4034 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Gris
|
PEHD
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,8846 - € 1,8576 | 430 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,4175 - € 0,9135 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,3007 - € 2,7315 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,3841 - € 0,8249 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,3477 - € 0,7302 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,5397 - € 1,1335 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer