Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.
  • Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.
  • L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 Filetage Couleur Matière T L1 Ajouter au panier
€ 13,1092 - € 27,7126 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M16
Noir
PA
1.5 mm
30.0 mm
€ 22,6101 - € 47,8479 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M12
Noir
PA
1.5 mm
50.0 mm
€ 6,0006 - € 9,2884 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Chromé
Alliage d’aluminium
30.0 mm
€ 1,1959 - € 2,5512 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
M8
Noir
HIPS
38.1 mm
€ 1,2614 - € 1,9646 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
M8
Noir
HIPS
19.1 mm
€ 2,175 - € 5,3456 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PA
2.0 mm
30.0 mm
€ 1,7516 - € 3,6783 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
25.0 mm
€ 1,1992 - € 2,5185 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M10
Noir
PEHD avec insert métallique
25.0 mm
€ 0,9413 - € 1,9768 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
32.0 mm
€ 1,0606 - € 1,3283 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PA
2.0 mm
30.0 mm
€ 0,7885 - € 2,0654 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PA
1.5 mm
25.0 mm
€ 1,8332 - € 4,5525 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M12
Noir
PA
2.0 mm
40.0 mm
€ 0,7798 - € 1,6377 700 En stock
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
€ 0,7878 - € 0,9851 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PA
1.5 mm
25.0 mm
€ 0,4633 - € 0,9729 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
M10
Noir
PEHD
35.0 mm
€ 0,2104 - € 0,442 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M6
Noir
PEHD
19.0 mm
€ 1,3391 - € 2,8121 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M8
Noir
PA
30.0 mm
€ 14,5932 - € 30,8597 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M16
Noir
PA
1.5 mm
50.0 mm
€ 2,1021 - € 2,5926 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M10
Noir
PA
40.0 mm
€ 0,8933 - € 2,209 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
38.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10273999

Gamme de prix
€ 27,7126 - € 13,1092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé 50.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10274224

Gamme de prix
€ 47,8479 - € 22,6101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm Alliage d’aluminium

10163955

Gamme de prix
€ 9,2884 - € 6,0006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Chromé
Insert taraudé M8 Carré 38.1 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252888

Gamme de prix
€ 2,5512 - € 1,1959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    38.1 mm
  • L2
    38.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
Carré Insert taraudé 19.1 mm 18 Noir HIPS

10241738

Gamme de prix
€ 1,9646 - € 1,2614

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    19.1 mm
  • L2
    19.1 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré 30.0 mm 2.0 mm PA Noir

10289907

Gamme de prix
€ 5,3456 - € 2,175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • T
    2.0 mm
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164051

Gamme de prix
€ 3,6783 - € 1,7516

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164143

Gamme de prix
€ 2,5185 - € 1,1992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Carré 32.0 mm 1.5 mm Acier

10291863

Gamme de prix
€ 1,9768 - € 0,9413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    32.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
Insert taraudé Carré 30.0 mm 2.0 mm PA Noir

10289969

Gamme de prix
€ 1,3283 - € 1,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • T
    2.0 mm
Insert taraudé Carré 25.0 mm 1.5 mm PA Noir

10289952

Gamme de prix
€ 2,0654 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé Carré 40.0 mm 2.0 mm PA Noir

10289945

Gamme de prix
€ 4,5525 - € 1,8332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • T
    2.0 mm
  • Filetage
    M12
Insert taraudé M6 Carré 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291832

Gamme de prix
€ 1,6377 - € 0,7798

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
Insert taraudé Carré 25.0 mm 1.5 mm PA Noir

10435533

Gamme de prix
€ 0,9851 - € 0,7878

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • T
    1.5 mm
Métal Insert taraudé M10 Carré 35.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286210

Gamme de prix
€ 0,9729 - € 0,4633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    35.0 mm
  • L2
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M6 Carré 19.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286135

Gamme de prix
€ 0,442 - € 0,2104

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    19.0 mm
  • L2
    19.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248195

Gamme de prix
€ 2,8121 - € 1,3391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé 50.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10274088

Gamme de prix
€ 30,8597 - € 14,5932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé M10 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10248225

Gamme de prix
€ 2,5926 - € 2,1021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Carré 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291870

Gamme de prix
€ 2,209 - € 0,8933

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    38.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890