Menu Rechercher

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.
  • Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.
  • L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 Filetage Couleur Matière T L1 Ajouter au panier
€ 0,8336 - € 1,7782 Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
M8
Noir
HIPS
31.7 mm
€ 3,5792 - € 7,9746 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M10
Naturel
Alliage d’aluminium
40.0 mm
€ 0,7114 - € 1,0388 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
M8
Noir
PA
25.4 mm
€ 0,952 - € 1,9993 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
M10
Noir
PA
35.0 mm
€ 14,2373 - € 14,2373 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M20
Noir
PA
1.5 mm
40.0 mm
€ 0,5397 - € 1,1335 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
€ 0,5579 - € 1,1717 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M12
Gris
PEHD
40.0 mm
€ 0,6568 - € 1,3793 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Noir
PEHD
50.0 mm
€ 0,2698 - € 0,5665 1422 En stock
25.0 mm
M8
Noir
PEHD
25.0 mm
€ 0,3841 - € 0,8249 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
€ 0,3477 - € 0,7302 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8
Noir
PEHD
16.0 mm
€ 0,3375 - € 0,7088 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M8
Noir
PEHD
15.0 mm
€ 8,9651 - € 10,7856 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M10
Chromé
Alliage d’aluminium
40.0 mm
€ 13,1092 - € 27,7126 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M12
Noir
PA
1.5 mm
30.0 mm
€ 0,9027 - € 1,1284 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PA
1.5 mm
25.0 mm
€ 0,9676 - € 2,032 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
25.0 mm
€ 1,0606 - € 2,7896 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PA
2.0 mm
30.0 mm
€ 0,8645 - € 1,8154 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Noir
PEHD avec insert métallique
20.0 mm
€ 1,3801 - € 4,3207 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M10
Noir
PA
2.0 mm
30.0 mm
€ 0,7693 - € 0,9595 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
Noir
PA
1.5 mm
25.0 mm
  • sur 8
Insert taraudé M8 Carré 31.7 mm 2.0 mm HIPS Noir

10252871

Gamme de prix
€ 1,7782 - € 0,8336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    31.7 mm
  • L2
    31.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    HIPS
  • Couleur
    Noir
Carré Insert taraudé Naturel Alliage d’aluminium

10261323

Gamme de prix
€ 7,9746 - € 3,5792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé M8 Carré 25.4 mm 2.0 mm PA

10093283

Gamme de prix
€ 1,0388 - € 0,7114

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.4 mm
  • L2
    25.4 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 35.0 mm Carré 2.0 mm PA Noir

10248256

Gamme de prix
€ 1,9993 - € 0,952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    35.0 mm
  • L2
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé 40.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10645109

Gamme de prix
€ 14,2373 - € 14,2373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé M10 Carré 30.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286692

Gamme de prix
€ 1,1335 - € 0,5397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M12 Carré 40.0 mm 1.5 mm PEHD Gris

10303986

Gamme de prix
€ 1,1717 - € 0,5579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Gris
Métal Insert taraudé M8 Carré 50.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286258

Gamme de prix
€ 1,3793 - € 0,6568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10286173

Gamme de prix
€ 0,5665 - € 0,2698

Niveaux de stock
1422 En stock
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Carré 22.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286654

Gamme de prix
€ 0,8249 - € 0,3841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    22.0 mm
  • L2
    22.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Carré 16.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286630

Gamme de prix
€ 0,7302 - € 0,3477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    16.0 mm
  • L2
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Carré 15.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10286623

Gamme de prix
€ 0,7088 - € 0,3375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    15.0 mm
  • L2
    15.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Carré 40.0 mm 1.5 mm Alliage d’aluminium

10163962

Gamme de prix
€ 10,7856 - € 8,9651

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Couleur
    Chromé
Insert taraudé 30.0 mm Carré 1.5 mm PA Noir

10273982

Gamme de prix
€ 27,7126 - € 13,1092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé Carré 25.0 mm 1.5 mm PA Noir

10435571

Gamme de prix
€ 1,1284 - € 0,9027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • T
    1.5 mm
Insert taraudé M8 Carré 25.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164136

Gamme de prix
€ 2,032 - € 0,9676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré 30.0 mm 2.0 mm PA Noir

10289921

Gamme de prix
€ 2,7896 - € 1,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • T
    2.0 mm
Insert taraudé M8 Carré 20.0 mm 2.0 mm PEHD avec insert métallique Noir

10164129

Gamme de prix
€ 1,8154 - € 0,8645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD avec insert métallique
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Carré 30.0 mm 2.0 mm PA Noir

10289976

Gamme de prix
€ 4,3207 - € 1,3801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • T
    2.0 mm
Insert taraudé Carré 25.0 mm 1.5 mm PA Noir

10435526

Gamme de prix
€ 0,9595 - € 0,7693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • T
    1.5 mm