Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0604 - € 0,1337 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2203 - € 0,4864 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0525 - € 0,1162 | 53000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0394 - € 0,0869 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,363 - € 0,7979 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0525 - € 0,1162 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,9591 - € 2,3286 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
|
Gris foncé
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,063 - € 0,1397 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2231 - € 0,4082 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1231 - € 0,1709 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2034 - € 0,4657 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,9421 - € 2,2841 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Gris foncé
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5179 - € 1,145 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4929 - € 1,1331 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7995 - € 1,94 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,1427 - € 3,2211 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1397 - € 0,2542 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2924 - € 0,7176 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 2,0058 - € 4,2123 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0808 - € 0,1788 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
|
Gris clair
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer