Menu Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
€ 0,1681 - € 0,3885 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
€ 0,1681 - € 0,3885 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
€ 0,1539 - € 0,1732 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Rouge
PE
Granité
2.5 mm
1
€ 0,13 - € 0,2731 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
€ 4,782 - € 13,1177 Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Noir
PE
Granité
5.0 mm
1
€ 0,0958 - € 0,2013 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
€ 0,5296 - € 1,1366 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
PE
Poli
3.75 mm
1
€ 2,0482 - € 3,7376 90 En stock
120.0 mm
Noir
PE
Granité
5.0 mm
1
€ 0,1231 - € 0,2723 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
€ 0,1921 - € 0,442 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
€ 0,0808 - € 0,1788 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
€ 0,4929 - € 1,1331 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
€ 0,0768 - € 0,1788 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Gris foncé
PE
Poli
2.5 mm
1
€ 0,0808 - € 0,1788 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Gris foncé
PE
Granité
2.5 mm
1
€ 0,4675 - € 1,0708 Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
Noir
PE
Granité
3.0 mm
1
€ 0,0666 - € 0,1087 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
2
€ 0,1539 - € 0,1732 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Marron
PE
Granité
2.5 mm
1
€ 0,4336 - € 2,0379 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Gris clair
PE
Poli
4.0 mm
1
€ 0,1326 - € 0,1352 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Marron
PE
Granité
2.5 mm
1
€ 0,1921 - € 0,442 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
Blanc
PE
Poli
3.0 mm
1
  • sur 16
Carré Embout à lamelles 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079591

Gamme de prix
€ 0,3885 - € 0,1681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10080122

Gamme de prix
€ 0,3885 - € 0,1681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Rouge PE

10081464

Gamme de prix
€ 0,1732 - € 0,1539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Noir PE

10127599

Gamme de prix
€ 0,2731 - € 0,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246610

Gamme de prix
€ 13,1177 - € 4,782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10376911

Gamme de prix
€ 0,2013 - € 0,0958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Noir PE

10376997

Gamme de prix
€ 1,1366 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Noir PE

10261262

Gamme de prix
€ 3,7376 - € 2,0482

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Gris clair PE

10077832

Gamme de prix
€ 0,2723 - € 0,1231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079270

Gamme de prix
€ 0,442 - € 0,1921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris foncé PE

10077979

Gamme de prix
€ 0,1788 - € 0,0808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079294

Gamme de prix
€ 1,1331 - € 0,4929

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris foncé PE

10077900

Gamme de prix
€ 0,1788 - € 0,0768

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Gris foncé PE

10077962

Gamme de prix
€ 0,1788 - € 0,0808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10079614

Gamme de prix
€ 1,0708 - € 0,4675

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10246917

Gamme de prix
€ 0,1087 - € 0,0666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    14.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Marron PE

10081495

Gamme de prix
€ 0,1732 - € 0,1539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Gris clair PE

10081082

Gamme de prix
€ 2,0379 - € 0,4336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Marron PE

10081310

Gamme de prix
€ 0,1352 - € 0,1326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Matière complète
    PE
Carré Embout à lamelles 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10079881

Gamme de prix
€ 0,442 - € 0,1921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Matière complète
    PE