Menu Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 T2 Filetage Matière L1 T1 Type Ajouter au panier
€ 0,6709 - € 1,409 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,2683 - € 0,5636 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,6183 - € 1,2985 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,4394 - € 0,9441 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
35.0 mm
2.0 mm
2
€ 9,9759 - € 13,6271 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4 - Usage intensif
€ 5,1551 - € 16,0609 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,7216 - € 1,5766 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,6823 - € 1,4329 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
2
€ 4,8011 - € 10,5348 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,6605 - € 1,4146 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,4816 - € 1,0115 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
25.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,5152 - € 0,5266 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
35.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,3051 - € 0,6407 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
M10
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,5014 - € 1,053 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,7973 - € 1,6743 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,3164 - € 0,6644 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,7391 - € 1,5521 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
€ 1,3157 - € 1,4624 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,6329 - € 1,3291 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,5485 - € 1,1519 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
  • sur 2
3 Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303801

Gamme de prix
€ 1,409 - € 0,6709

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
3 Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Gris

10303993

Gamme de prix
€ 0,5636 - € 0,2683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 40 mm 1-2 Noir

10294055

Gamme de prix
€ 1,2985 - € 0,6183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-2 Noir

10286401

Gamme de prix
€ 0,9441 - € 0,4394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 2 Naturel

10163979

Gamme de prix
€ 13,6271 - € 9,9759

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 2 Naturel

10163993

Gamme de prix
€ 16,0609 - € 5,1551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 25 x 50 mm 1-2 Noir

10286456

Gamme de prix
€ 1,5766 - € 0,7216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 50 mm 1-2 Noir

10286432

Gamme de prix
€ 1,4329 - € 0,6823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 2 Naturel

10163986

Gamme de prix
€ 10,5348 - € 4,8011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 50 mm 1-2 Noir

10286425

Gamme de prix
€ 1,4146 - € 0,6605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
3 Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 1-1.5 Gris

10304020

Gamme de prix
€ 1,0115 - € 0,4816

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M10 Rectangulaire 20 x 35 mm 1-2 Noir

10445877

Gamme de prix
€ 0,5266 - € 0,5152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
3 Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

10304075

Gamme de prix
€ 0,6407 - € 0,3051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
3 Insert taraudé M8 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303863

Gamme de prix
€ 1,053 - € 0,5014

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 60 mm 1-2 Noir

10286463

Gamme de prix
€ 1,6743 - € 0,7973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
3 Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

10303955

Gamme de prix
€ 0,6644 - € 0,3164

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE-HD

10286449

Gamme de prix
€ 1,5521 - € 0,7391

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1.5 Noir

10248416

Gamme de prix
€ 1,4624 - € 1,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Insert taraudé M8 Rectangulaire 20 x 40 mm 1-2 Noir

10294062

Gamme de prix
€ 1,3291 - € 0,6329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE-HD

10286418

Gamme de prix
€ 1,1519 - € 0,5485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques