Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7391 - € 1,5521 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5152 - € 0,5266 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5014 - € 1,053 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,3051 - € 0,6407 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,5485 - € 1,1519 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3164 - € 0,6644 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,6329 - € 1,3291 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 1,3157 - € 1,4624 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
€ 9,2911 - € 13,5966 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,7973 - € 1,6743 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 9,9759 - € 13,6271 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,5975 - € 1,2548 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,6709 - € 1,409 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,4816 - € 1,0115 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
€ 0,4394 - € 0,9441 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7216 - € 1,5766 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6605 - € 1,4146 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6823 - € 1,4329 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
€ 4,8011 - € 10,5348 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 1,9773 - € 2,1862 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer