Menu Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

  • Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.
  • Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.
  • Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé.
Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
€ 0,2528 - € 0,5309 8700 En stock
20.0 mm
Noir
25.0 mm
€ 0,4887 - € 1,0263 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
38.0 mm
€ 0,6314 - € 1,3259 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
60.0 mm
€ 0,6822 - € 1,4327 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
60.0 mm
€ 0,4802 - € 1,0085 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
40.0 mm
€ 0,3291 - € 0,6911 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
32.0 mm
€ 1,5967 - € 2,0498 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
35.0 mm
€ 0,2104 - € 0,442 33500 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
€ 1,5397 - € 3,2334 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
32.0 mm
€ 11,0868 - € 23,435 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
M10
30.0 mm
€ 0,3291 - € 0,6911 100 En stock
20.0 mm
Noir
30.0 mm
€ 0,5057 - € 1,0619 745 En stock
20.0 mm
Noir
40.0 mm
€ 0,5141 - € 1,0797 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
38.0 mm
€ 0,2189 - € 0,4597 600 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
€ 2,2236 - € 3,3817 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
50.0 mm
€ 0,6568 - € 1,3793 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
60.0 mm
€ 0,5311 - € 1,1153 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
40.0 mm
€ 0,5735 - € 1,2043 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
50.0 mm
€ 11,0868 - € 23,435 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Noir
M12
30.0 mm
€ 0,907 - € 1,1658 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
25.0 mm
  • sur 5
Métal Insert taraudé M8 Rond 25.0 mm 1-1.5 Noir

10285947

Gamme de prix
€ 0,5309 - € 0,2528

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 38.0 mm 1-1.5 Noir

10286029

Gamme de prix
€ 1,0263 - € 0,4887

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Rond 60.0 mm 1-1.5 Noir

10286104

Gamme de prix
€ 1,3259 - € 0,6314

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Rond 60.0 mm 1-1.5 Noir

10286128

Gamme de prix
€ 1,4327 - € 0,6822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Rond 40.0 mm 1-1.5 Noir

10286043

Gamme de prix
€ 1,0085 - € 0,4802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Rond 32.0 mm 1-1.5 Noir

10285978

Gamme de prix
€ 0,6911 - € 0,3291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 35.0 mm PA Noir

10248386

Gamme de prix
€ 2,0498 - € 1,5967

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M6 Rond 20.0 mm 1-1.5 Noir

10285916

Gamme de prix
€ 0,442 - € 0,2104

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm Noir

10248348

Gamme de prix
€ 3,2334 - € 1,5397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embouts filetés arrondis - Métal Rond 1.0 mm PA Noir

10274279

Gamme de prix
€ 23,435 - € 11,0868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Taille vis
    M10
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rond 30.0 mm 1-1.5 Noir

10285961

Gamme de prix
€ 0,6911 - € 0,3291

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 40.0 mm 1-1.5 Noir

10286050

Gamme de prix
€ 1,0619 - € 0,5057

Niveaux de stock
745 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Rond 38.0 mm 1-1.5 Noir

10286036

Gamme de prix
€ 1,0797 - € 0,5141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm 1-1.5 Noir

10285923

Gamme de prix
€ 0,4597 - € 0,2189

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 50.0 mm PA Noir

10248324

Gamme de prix
€ 3,3817 - € 2,2236

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 60.0 mm 1-1.5 Noir

10286111

Gamme de prix
€ 1,3793 - € 0,6568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M12 Rond 40.0 mm 1-1.5 Noir

10286067

Gamme de prix
€ 1,1153 - € 0,5311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Métal Insert taraudé M10 Rond 50.0 mm 1-1.5 Noir

10286081

Gamme de prix
€ 1,2043 - € 0,5735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embouts filetés arrondis - Métal Rond 1.0 mm PA Noir

10274286

Gamme de prix
€ 23,435 - € 11,0868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Taille vis
    M12
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 25.0 mm PA Noir

10248287

Gamme de prix
€ 1,1658 - € 0,907

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790