Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2528 - € 0,5309 | 8700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,4887 - € 1,0263 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,6314 - € 1,3259 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,6822 - € 1,4327 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,4802 - € 1,0085 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 1,5967 - € 2,0498 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 0,2104 - € 0,442 | 33500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 1,5397 - € 3,2334 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 11,0868 - € 23,435 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,5057 - € 1,0619 | 745 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,5141 - € 1,0797 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,2189 - € 0,4597 | 600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 2,2236 - € 3,3817 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,6568 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,5311 - € 1,1153 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,5735 - € 1,2043 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 11,0868 - € 23,435 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,907 - € 1,1658 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer