Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,213 - € 1,5603 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 10,5339 - € 11,0868 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M16
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 2,1753 - € 4,5683 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,9606 - € 1,2518 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,2443 - € 0,5132 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 0,4633 - € 0,9729 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,4901 - € 1,3212 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,548 - € 1,1509 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,4294 - € 0,9017 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 1,2458 - € 2,6163 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 10,854 - € 22,9767 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 11,7124 - € 26,0627 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 23,1775 - € 49,0395 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,2316 - € 0,4864 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 12,4835 - € 26,3988 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 23,1775 - € 49,0395 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 13,342 - € 13,342 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,202 - € 0,4241 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer