Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4901 - € 1,3212 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 11,7124 - € 26,0627 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,8616 - € 1,8095 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 1,4517 - € 1,8629 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 23,1775 - € 49,0395 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,5495 - € 1,1539 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,2316 - € 0,4864 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
€ 13,342 - € 13,342 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M20
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 23,1775 - € 49,0395 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 12,4835 - € 26,3988 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
€ 0,2811 - € 0,5903 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 13,5748 - € 13,5748 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 22,0426 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M16
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 12,4399 - € 12,4399 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 25,9856 - € 54,9976 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M16
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 12,4399 - € 26,3071 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,5904 - € 1,2399 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 0,2853 - € 0,5992 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer