Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2415 - € 0,5072 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Gris
|
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 13,9967 - € 13,9967 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 27,1496 - € 57,3808 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
€ 0,7855 - € 1,6496 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 25,3518 - € 25,3518 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 23,7304 - € 50,2311 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
€ 27,1496 - € 57,3808 | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
Noir
|
M20
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 22,0426 - € 46,5951 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M10
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 23,1516 - € 23,1516 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
M12
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,4802 - € 1,0085 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 0,6314 - € 1,3259 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 1,5967 - € 2,0498 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 2,1061 - € 2,7053 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,3037 - € 0,6377 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
€ 0,5141 - € 1,0797 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,6822 - € 1,4327 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,3291 - € 0,6911 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
€ 0,6568 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 0,5057 - € 1,0619 | 745 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer