Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,3671 - € 14,0695 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5452 - € 1,8787 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2261 - € 2,698 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,469 - € 4,4496 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 1,1809 - € 4,5767 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2261 - € 2,698 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,0806 - € 2,7404 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 0,6271 - € 2,1471 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
€ 1,2063 - € 2,6415 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,2331 - € 4,7886 | 47 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,469 - € 4,4496 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 4,1388 - € 6,3707 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 4,2095 - € 6,4979 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
€ 0,8193 - € 2,4014 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0269 - € 2,5991 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
€ 0,7161 - € 1,4012 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 1,6809 - € 3,53 | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1978 - € 0,4154 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 1,193 - € 3,0408 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
€ 0,654 - € 1,3734 | 3624 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer