Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
358 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
€ 0,1525 - € 0,3381 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Blanc
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,2048 - € 0,5102 4668 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,083 - € 0,1836 17620 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1444 - € 0,3034 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0.8 mm
Noir
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,1836 - € 0,4064 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1101 - € 0,2707 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1.0 mm
Gris
38.1 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,5057 - € 1,1183 1740 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,0841 - € 0,2064 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
1.0 mm
Blanc
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,5057 - € 1,1183 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,0584 - € 0,1293 4360 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,5452 - € 1,8787 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.5 mm
Gris
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,4435 - € 0,9761 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,7161 - € 1,4012 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,3234 - € 0,5254 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,298 - € 0,4831 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,404 - € 0,8955 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,4463 - € 0,9817 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
€ 0,3729 - € 0,606 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4435 - € 0,9761 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,4322 - € 0,9563 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.5 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • sur 18
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10078440

Gamme de prix
€ 0,3381 - € 0,1525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078358

Gamme de prix
€ 0,5102 - € 0,2048

Niveaux de stock
4668 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    4.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078266

Gamme de prix
€ 0,1836 - € 0,083

Niveaux de stock
17620 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Noir PE

10121467

Gamme de prix
€ 0,3034 - € 0,1444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10078587

Gamme de prix
€ 0,4064 - € 0,1836

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Gris PE

10121542

Gamme de prix
€ 0,2707 - € 0,1101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078396

Gamme de prix
€ 1,1183 - € 0,5057

Niveaux de stock
1740 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    22.0 mm
  • T1
    4.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Blanc PE

10078419

Gamme de prix
€ 0,2064 - € 0,0841

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078211

Gamme de prix
€ 1,1183 - € 0,5057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    22.0 mm
  • T1
    4.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078235

Gamme de prix
€ 0,1293 - € 0,0584

Niveaux de stock
4360 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PE

10181980

Gamme de prix
€ 1,8787 - € 0,5452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181874

Gamme de prix
€ 0,9761 - € 0,4435

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181942

Gamme de prix
€ 1,4012 - € 0,7161

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Noir PE

10181577

Gamme de prix
€ 0,5254 - € 0,3234

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    13.5 mm
  • T1
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181683

Gamme de prix
€ 0,4831 - € 0,298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.7 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181850

Gamme de prix
€ 0,8955 - € 0,404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gris PE

10181928

Gamme de prix
€ 0,9817 - € 0,4463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181768

Gamme de prix
€ 0,606 - € 0,3729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181867

Gamme de prix
€ 0,9761 - € 0,4435

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181799

Gamme de prix
€ 0,9563 - € 0,4322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm