Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
358 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
€ 12,0069 - € 13,6596 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
3.0 mm
Gris
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
€ 1,0806 - € 2,7404 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
1.5 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
€ 1,2629 - € 2,7789 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 1,8363 - € 3,9453 Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 2,2552 - € 5,4706 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
3.0 mm
Gris
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
€ 1,1639 - € 2,6786 135 En stock
120.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,3972 - € 0,6445 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,2726 - € 0,5725 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1.5 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 1,4973 - € 3,1444 Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
€ 0,9873 - € 2,0735 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,654 - € 1,3734 3624 En stock
70.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,355 - € 0,5761 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 1,4408 - € 3,1641 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,9108 - € 2,6625 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 1,7023 - € 5,1505 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.5 mm
Noir
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,3319 - € 0,6051 1320 En stock
80.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,355 - € 0,5761 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Gris
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 1,5962 - € 4,8451 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Gris
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
€ 0,2302 - € 0,5102 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
€ 0,083 - € 0,1836 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Gris PE

10182659

Gamme de prix
€ 13,6596 - € 12,0069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • L
    27.5 mm
  • T1
    8.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10182123

Gamme de prix
€ 2,7404 - € 1,0806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10327173

Gamme de prix
€ 2,7789 - € 1,2629

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    17.6 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PE

10079928

Gamme de prix
€ 3,9453 - € 1,8363

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    22.0 mm
  • T1
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Gris PE

10327227

Gamme de prix
€ 5,4706 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    21.5 mm
  • T1
    5.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10287200

Gamme de prix
€ 2,6786 - € 1,1639

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    29.5 mm
  • T1
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10327128

Gamme de prix
€ 0,6445 - € 0,3972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10287279

Gamme de prix
€ 0,5725 - € 0,2726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PE

10287194

Gamme de prix
€ 3,1444 - € 1,4973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    27.5 mm
  • T1
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PE

10287149

Gamme de prix
€ 2,0735 - € 0,9873

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10287316

Gamme de prix
€ 1,3734 - € 0,654

Niveaux de stock
3624 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    22.1 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10327098

Gamme de prix
€ 0,5761 - € 0,355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10182130

Gamme de prix
€ 3,1641 - € 1,4408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    18.8 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10327180

Gamme de prix
€ 2,6625 - € 0,9108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10327265

Gamme de prix
€ 5,1505 - € 1,7023

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.5 mm 1.0 mm Noir PE

10287354

Gamme de prix
€ 0,6051 - € 0,3319

Niveaux de stock
1320 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • T1
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10327104

Gamme de prix
€ 0,5761 - € 0,355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris PE

10327203

Gamme de prix
€ 4,8451 - € 1,5962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    21.5 mm
  • T1
    4.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078181

Gamme de prix
€ 0,5102 - € 0,2302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    4.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078082

Gamme de prix
€ 0,1836 - € 0,083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm