Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
358 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
€ 0,3729 - € 0,606 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Blanc
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,161 - € 0,2952 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,1991 - € 0,363 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,404 - € 0,8955 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,5028 - € 1,1117 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,1497 - € 0,274 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Blanc
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4435 - € 0,9761 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 1,5962 - € 4,8169 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
2.5 mm
Blanc
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
€ 0,1596 - € 0,2952 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
1.5 mm
Noir
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,298 - € 0,4831 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,3347 - € 0,5452 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Gris
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,4322 - € 0,9563 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 1,0255 - € 1,0255 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Blanc
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
€ 0,0584 - € 0,1293 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0.8 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,0618 - € 0,137 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0.8 mm
Noir
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
€ 0,1397 - € 0,2542 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1.0 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,1525 - € 0,3381 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Noir
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,144 - € 0,3174 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
€ 0,6935 - € 2,0341 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
€ 0,5452 - € 1,8787 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.5 mm
Blanc
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181744

Gamme de prix
€ 0,606 - € 0,3729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10181522

Gamme de prix
€ 0,2952 - € 0,161

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181607

Gamme de prix
€ 0,363 - € 0,1991

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181836

Gamme de prix
€ 0,8955 - € 0,404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181911

Gamme de prix
€ 1,1117 - € 0,5028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181447

Gamme de prix
€ 0,274 - € 0,1497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181881

Gamme de prix
€ 0,9761 - € 0,4435

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Blanc PE

10182406

Gamme de prix
€ 4,8169 - € 1,5962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    24.5 mm
  • T1
    4.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181492

Gamme de prix
€ 0,2952 - € 0,1596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181690

Gamme de prix
€ 0,4831 - € 0,298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.7 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181713

Gamme de prix
€ 0,5452 - € 0,3347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181782

Gamme de prix
€ 0,9563 - € 0,4322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Blanc PE

10181560

Gamme de prix
€ 1,0255 - € 1,0255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    13.5 mm
  • T1
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078044

Gamme de prix
€ 0,1293 - € 0,0584

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078051

Gamme de prix
€ 0,137 - € 0,0618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10181430

Gamme de prix
€ 0,2542 - € 0,1397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    2.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078150

Gamme de prix
€ 0,3381 - € 0,1525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078129

Gamme de prix
€ 0,3174 - € 0,144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    11.5 mm
  • T1
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182062

Gamme de prix
€ 2,0341 - € 0,6935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PE

10181973

Gamme de prix
€ 1,8787 - € 0,5452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • L
    14.5 mm
  • T1
    4.0 mm