Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
€ 3,2007 - € 7,8848 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Aluminium
32.0 mm
2.0 mm
€ 0,7813 - € 1,6407 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
Acier
32.0 mm
1.2 mm
€ 0,7376 - € 1,5491 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
€ 0,4597 - € 0,9655 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
€ 0,9457 - € 2,0226 Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
€ 0,5572 - € 0,9049 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 0,4321 - € 0,9441 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
28.0 mm
2.0 mm
€ 0,8016 - € 1,2643 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 0,6532 - € 1,0301 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
€ 1,5422 - € 2,5025 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 1,4986 - € 2,4297 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
€ 1,081 - € 1,906 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,6954 - € 1,0941 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,8977 - € 1,7459 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,8526 - € 1,3429 Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA6
€ 0,8744 - € 1,7168 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
€ 0,3826 - € 0,8035 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
€ 0,3695 - € 0,776 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
€ 0,7333 - € 1,6041 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
€ 1,0606 - € 1,8623 Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
  • sur 4
Insert taraudé M10 Rond 32.0 mm Aluminium Naturel

10163917

Gamme de prix
€ 7,8848 - € 3,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291689

Gamme de prix
€ 1,6407 - € 0,7813

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291764

Gamme de prix
€ 1,5491 - € 0,7376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286555

Gamme de prix
€ 0,9655 - € 0,4597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10396490

Gamme de prix
€ 2,0226 - € 0,9457

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328170

Gamme de prix
€ 0,9049 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10286531

Gamme de prix
€ 0,9441 - € 0,4321

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328194

Gamme de prix
€ 1,2643 - € 0,8016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328187

Gamme de prix
€ 1,0301 - € 0,6532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328163

Gamme de prix
€ 2,5025 - € 1,5422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
€ 2,4297 - € 1,4986

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328156

Gamme de prix
€ 1,906 - € 1,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328125

Gamme de prix
€ 1,0941 - € 0,6954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328149

Gamme de prix
€ 1,7459 - € 0,8977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328132

Gamme de prix
€ 1,3429 - € 0,8526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328200

Gamme de prix
€ 1,7168 - € 0,8744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10294079

Gamme de prix
€ 0,8035 - € 0,3826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10286524

Gamme de prix
€ 0,776 - € 0,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
€ 1,6041 - € 0,7333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328217

Gamme de prix
€ 1,8623 - € 1,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790