Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En cours de production

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 0,9239 - € 1,1086 Demander le délai de livraison ici
16
2.4 mm
14.4 mm
€ 8,0604 - € 10,0101 Demander le délai de livraison ici
24
12.0 mm
6.0 mm
€ 28,2553 - € 32,3874 Demander le délai de livraison ici
25
20.0 mm
10.0 mm
€ 3,4482 - € 4,3066 Demander le délai de livraison ici
20
8.0 mm
4.0 mm
€ 7,4785 - € 9,2972 Demander le délai de livraison ici
20
12.0 mm
6.0 mm
€ 4,6122 - € 5,718 Demander le délai de livraison ici
35
12.0 mm
4.0 mm
€ 12,5272 - € 14,3604 Demander le délai de livraison ici
32
12.0 mm
6.0 mm
€ 24,9526 - € 28,6045 Demander le délai de livraison ici
20
20.0 mm
10.0 mm
€ 6,0526 - € 7,5076 Demander le délai de livraison ici
60
15.0 mm
6.0 mm
€ 28,2553 - € 32,3874 Demander le délai de livraison ici
28
20.0 mm
10.0 mm
€ 7,1875 - € 8,948 Demander le délai de livraison ici
72
15.0 mm
6.0 mm
€ 0,5543 - € 0,7405 Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.3 mm
€ 31,4708 - € 36,0685 Demander le délai de livraison ici
30
20.0 mm
10.0 mm
€ 19,0018 - € 21,577 Demander le délai de livraison ici
30
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,9239 - € 1,1086 Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.4 mm
€ 5,4706 - € 6,7946 Demander le délai de livraison ici
48
15.0 mm
6.0 mm
€ 11,7997 - € 13,5457 Demander le délai de livraison ici
12
14.0 mm
6.0 mm
€ 5,7471 - € 7,1584 Demander le délai de livraison ici
50
15.0 mm
6.0 mm
€ 0,9239 - € 1,1086 Demander le délai de livraison ici
14
2.4 mm
8.0 mm
€ 31,1071 - € 35,7047 Demander le délai de livraison ici
32
24.0 mm
12.0 mm
  • sur 3
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Gamme de prix
€ 1,1086 - € 0,9239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Gamme de prix
€ 10,0101 - € 8,0604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Gamme de prix
€ 32,3874 - € 28,2553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Gamme de prix
€ 4,3066 - € 3,4482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Gamme de prix
€ 9,2972 - € 7,4785

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
€ 5,718 - € 4,6122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Gamme de prix
€ 14,3604 - € 12,5272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Gamme de prix
€ 28,6045 - € 24,9526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Gamme de prix
€ 7,5076 - € 6,0526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
€ 32,3874 - € 28,2553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
€ 8,948 - € 7,1875

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Gamme de prix
€ 0,7405 - € 0,5543

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
€ 36,0685 - € 31,4708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Gamme de prix
€ 21,577 - € 19,0018

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Gamme de prix
€ 1,1086 - € 0,9239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    4.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Gamme de prix
€ 6,7946 - € 5,4706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Gamme de prix
€ 13,5457 - € 11,7997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Gamme de prix
€ 7,1584 - € 5,7471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Gamme de prix
€ 1,1086 - € 0,9239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Gamme de prix
€ 35,7047 - € 31,1071

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    12.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm