Menu Rechercher

Engrenages - roues dentées

En cours de production

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 13,2256 - € 15,1752 Demander le délai de livraison ici
35
16.0 mm
8.0 mm
€ 6,0526 - € 7,5076 Demander le délai de livraison ici
12
9.0 mm
4.0 mm
€ 0,9239 - € 1,1086 Demander le délai de livraison ici
12
2.4 mm
11.2 mm
Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
7.8 mm
€ 23,9632 - € 27,4842 Demander le délai de livraison ici
40
24.0 mm
10.0 mm
€ 8,0604 - € 10,0101 Demander le délai de livraison ici
21
12.0 mm
6.0 mm
€ 25,3891 - € 29,1138 Demander le délai de livraison ici
24
20.0 mm
10.0 mm
€ 13,2256 - € 15,1752 Demander le délai de livraison ici
18
17.0 mm
8.0 mm
€ 8,9334 - € 11,0868 Demander le délai de livraison ici
120
15.0 mm
6.0 mm
€ 4,3212 - € 5,3688 Demander le délai de livraison ici
40
12.0 mm
4.0 mm
€ 7,7695 - € 9,6609 Demander le délai de livraison ici
96
15.0 mm
6.0 mm
€ 19,3073 - € 22,1445 Demander le délai de livraison ici
15
18.0 mm
8.0 mm
€ 14,666 - € 16,8484 Demander le délai de livraison ici
40
16.0 mm
8.0 mm
€ 8,6424 - € 10,723 Demander le délai de livraison ici
28
12.0 mm
6.0 mm
€ 0,9224 - € 1,1086 Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.4 mm
€ 0,9013 - € 1,0816 Demander le délai de livraison ici
11
2.4 mm
10.4 mm
€ 6,911 - € 8,5842 Demander le délai de livraison ici
15
9.0 mm
4.0 mm
  • sur 3
Engrenage 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
€ 15,1752 - € 13,2256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Engrenage 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Gamme de prix
€ 7,5076 - € 6,0526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Gamme de prix
€ 1,1086 - € 0,9239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Gamme de prix
€ 27,4842 - € 23,9632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185476

Gamme de prix
€ 10,0101 - € 8,0604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Gamme de prix
€ 29,1138 - € 25,3891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Gamme de prix
€ 15,1752 - € 13,2256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    12.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
Engrenage 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Gamme de prix
€ 11,0868 - € 8,9334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    120.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
€ 5,3688 - € 4,3212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Gamme de prix
€ 9,6609 - € 7,7695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Gamme de prix
€ 22,1445 - € 19,3073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    15.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Engrenage 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Gamme de prix
€ 16,8484 - € 14,666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    8.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Engrenage 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Gamme de prix
€ 10,723 - € 8,6424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    6.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
Engrenage 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Gamme de prix
€ 1,1086 - € 0,9224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
€ 1,0816 - € 0,9013

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 8.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
€ 8,5842 - € 6,911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    4.0 mm
  • Largeur de face
    8.0 mm
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    4.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm