Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
€ 0,5921 - € 0,9617 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,7885 - € 1,2425 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6431 - € 1,0126 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6358 - € 1,0344 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5572 - € 0,9064 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5572 - € 0,9064 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5921 - € 0,9617 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5921 - € 0,9617 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5572 - € 0,9064 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,6431 - € 1,0126 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,8991 - € 1,4156 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5572 - € 0,9064 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5921 - € 0,9617 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,5121 - € 0,8293 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,7871 - € 1,2381 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,4712 - € 0,4712 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Circuit Board Support
€ 0,3491 - € 0,4161 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle
€ 0,4379 - € 0,4612 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
€ 0,39 - € 0,39 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
€ 0,8729 - € 0,8904 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
€ 0,9617 - € 0,5921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
€ 1,2425 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
€ 1,0126 - € 0,6431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
€ 1,0344 - € 0,6358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
€ 0,9064 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10132609

Gamme de prix
€ 0,9064 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir PA

10132685

Gamme de prix
€ 0,9617 - € 0,5921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir PA

10132692

Gamme de prix
€ 0,9617 - € 0,5921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Noir PA

10132593

Gamme de prix
€ 0,9064 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir PA

10132746

Gamme de prix
€ 1,0126 - € 0,6431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Noir PA

10132647

Gamme de prix
€ 1,4156 - € 0,8991

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
€ 0,9064 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 7.0 mm Noir PA

10132661

Gamme de prix
€ 0,9617 - € 0,5921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
€ 0,8293 - € 0,5121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Noir PA

10132753

Gamme de prix
€ 1,2381 - € 0,7871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Entretoise à visser 3.6 mm PA

10641545

Gamme de prix
€ 0,4712 - € 0,4712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support de verrouillage à encliqueter M4 12.0 mm Noir Nylon

10306741

Gamme de prix
€ 0,4161 - € 0,3491

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Naturel PA

10371060

Gamme de prix
€ 0,4612 - € 0,4379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support à visser 10.0 mm M3 Fixation à filetage femelle

10562314

Gamme de prix
€ 0,39 - € 0,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10206386

Gamme de prix
€ 0,8904 - € 0,8729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques